Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-NPT
Új dimenziós proporcionális nyomásszabályozó szelepek. Megfelelő paraméterek minden alkalmazáshoz; egyszerűen jelölje ki a megfelelő szabályozási karakterisztikát a 3 előre beállított érték közül, egyetlen gombnyomással. Biztonságos szabályozás a többérzékelős irányítás kétszintű vezérlőáramkörének köszönhetően.
- Elővezérelt nyomásszabályozó szelep
- Több érzékelős vezérlés (kaszkádvezérlés)
- Három előre beállított konfiguráció a gyors üzembe helyezés érdekében
- Integrálva az MPA szelepszigetbe
- LED kijelzővel, LED képernyővel és beállító/választó gombokkal rendelkező felhasználói interfész
- Integrált nyomásérzékelő
- Elektromos csatlakozás a kerek, 8 pólusos, M12 vagy végcsatlakozó típusú csatlakozón keresztül
- Tökéletesen illeszkedik az elektromechanikus aktuátorok, motorok, hajtásszabályozók és vezérlőrendszerek átfogó termékportfóliójába