Proporcionális útszelep VPWS

Kompakt és hatékony: a VPWS proporcionális mágnesszelep egy könnyű és kompakt, 15 mm-es patronos szelep nagy átáramlási sebességgel. Biztonságosan és pontosan szabályozza a gázok áramlását - legyen az oxigén, szén-dioxid, levegő, dinitrogén-oxid vagy inert gáz.
  • Közvetlen vezérlésű ülékes szelep
  • Üzemi közeg: levegő, oxigén, inert gázok
  • Rendkívül kicsi és könnyű
  • Kompakt és költséghatékony
  • Felfogás: csatlakozólapon
  • Kiemelt termékek
  • Termékek
  • Letöltések
  • Diagrams