Könnyű, kompakt, mint egy 15 mm-es patronos szelep, 2 bar nyomáson akár 210 l/perc áramlási sebességgel: a VPWS proporcionális mágnesszelep kompakt kialakításának és nagy térfogatáramának köszönhetően kiválóan alkalmas az orvostechnikában való felhasználásra. Ugyanakkor olyan más felhasználási területeken és ipari szegmensekben is felhasználható, ahol 5 l/perctől 270 l/percig terjedő gázáramokat kell szabályozni.
Legyen az oxigén, szén-dioxid, levegő, nitrogén-dioxid vagy inert gáz: a VPWS biztonságosan és pontosan szabályozza a gázáramlást. Nemcsak az orvostechnikában, hanem az elektronikai és félvezetőiparban, illetve a biotechnológiai és gyógyszeriparban is alkalmazható.
A VPWS a lélegeztető- és altatórendszerekben mutatja meg erősségeit, például a levegő oxigénnel való dúsítása során, amikor a beteg lélegeztetése során a levegőt oxigénnel dúsítják. A VPWS proporcionális szelep azonban laparoszkópiás vagy kolonoszkópiás rendszerekben is használható, szén-dioxid, levegő vagy más inert gázok adagolására.
A fogászati fúrókban vagy más sűrített levegővel működtetett sebészeti műszerekben a VPWS megbízhatóan és pontosan szabályozza a levegőáramlást.