Szeretné hatékonyabban használni a sűrített levegőt és csökkenteni a CO2-kibocsátását, de nem ismeri a sűrített levegős rendszer gyenge pontjait? Akkor végezze el a TÜV által tanúsított, ISO 11011 szerinti sűrített levegő energiahatékonysági auditot, és takarítsa meg az üzemeltetési költségek akár 60%-át!
A Festo auditorai a teljes sűrített levegős rendszert átvizsgálják: a sűrített levegő előállításától a kompresszorok kihasználtságán át a sűrített levegő előkészítésén és minőségén át a sűrített levegős hálózatig.
A kiválasztott pneumatikus rendszereken szúrópróbaszerű szivárgásvizsgálatot is végzünk, megvizsgáljuk a lehetséges megtakarításokat és ellenőrizzük a pneumatikus hatékonyságot. Az auditajánlat kiegészítéseként a szakemberek elkészítik a monitoringrendszer koncepcióját.
Az ISO 50001 szabvány szerinti energiamenedzsmentre vonatkozó audit zárójelentését használhatja. Az összes elemzési adat mellett a sűrített levegős rendszer C02-kibocsátási értékei is szerepelnek. Ezeket az adatokat felhasználhatja fenntarthatósági jelentésében, például a GRI vagy az ÜHG protokoll szerint.
A pneumatikus rendszerek üzemeltetési költségeinek akár 60%-a is megtakarítható, ha átülteti a gyakorlatba a sűrített levegős energiahatékonysági audit eredményeit és elemzéseit.
Az első három lépésben a Festo energiahatékonysági szakértői kielemzik a teljes rendszer sűrített levegő előállítását, sűrítettlevegő-előkészítését és a sűrített levegő elosztását. Csak ezután fordítják figyelmüket a pneumatikus alkalmazásokra, azaz magukra a gépekre és rendszerekre. Ennek során elemzik a gépek és rendszerek energiahatékonyságát, és megkeresik a szivárgásokat. Az ötödik és egyben utolsó lépésben a szakemberek kidolgozzák a sűrített levegő monitoringrendszerének koncepcióját, amellyel folyamatosan nyomon követheti az energetikai állapotokat, akár mesterséges intelligenciával is megtámogatva.
Gyártófüggetlen elemzés üzem közben: a kompresszorok energiafogyasztása és teljesítménytartalékai, valamint a gyártóüzem általános szivárgási szintje.
A sűrített levegő minőségének kiegészítő mérése. A cél: a pneumatikus alkatrészek élettartamának növelése és a gép meghibásodásának elkerülése.
A nyomásesés mérése a biztonságos folyamatokért és a költségek csökkentéséért. Célja az állandó nyomásszint biztosítása, ideális esetben alacsonyabb nyomásszint mellett.
Annak ellenőrzése, hogy a hajtóművek, szelepek és tömlők méretezése optimális-e, a lefúvó- és vákuumalkalmazások, valamint a telepítési és vezérlési koncepciók tervezése hatékony-e. A szivárgások megkeresése és dokumentálása, mint a legfontosabb hatékonysági intézkedés.
Ezáltal valós időben láthatóvá válik az energiaállapot, az áramlás, a nyomás és a páratartalom!
Ez a mobilalkalmazással is rendelkező, webalapú online portál valós idejű hozzáférést biztosít az audit összes mérési eredményéhez és elemzési adatához, világszerte elérhető a felhasználó által meghatározott hozzáférési jogokkal. A prioritás szerint súlyozott cselekvési ajánlásokat szintén a portálon ismertetjük. Ez lehetővé teszi a sűrített levegő energiahatékonyságának optimalizálását és a potenciális megtakarítások megvalósítását. A portálon megtalálja az optimalizáláshoz szükséges pótalkatrészeket is, amelyeket egyetlen kattintással közvetlenül megrendelhet online.
Az auditáláson kívül a Festo szakemberei az Ön kérésére kicserélik a hibás alkatrészeket, például a tömlőket, csavarzatokat, hengereket és szelepeket.