Okos csillapítás – felejtse el a beállítási időt: az új DSBC szabványos henger a PPS önbeálló pneumatikus végállás-csillapítással optimálisan alkalmazkodik a terhelés- és sebességváltozásokhoz. Időt és rugalmasságot nyer, de a folyamatok megbízhatósága is nő. Számos változata, többek között a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása, és a egyedi kialakítása univerzális használatot biztosít.
Minden esetben használhatja: a DSBx sorozat a jól bevált DNC és DNCB sorozat utódja. Az ISO 15552 szabvány szerinti méreteknek köszönhetően a DSBx könnyen kiválthatja elődsorozatát, rendkívül leegyszerűsített termékválasztás mellett. Gyorsválasztó eszközünkkel egyszerűen, online konfigurálhatja kívánságait. Platformstratégiánk pedig gyors és megbízható szállítási határidőket garantál.
Az önbeálló PPS pneumatikus csillapítás és az egyedülálló dugattyútechnológia révén a DSBC egy műszakilag kiváló henger, rendkívül alacsony kopással.