• Termékek
  • Letöltések
  • Diagrams

Nagy pontosságú és dinamikájú nyomásszabályozás a legkisebb helyen is

Az új VTEP proporcionális szelepsziget kibővíti a Controlled Pneumatics termékkínálatot. Rendkívül kompakt, többcsatornás nyomásszabályozást és alacsony térfogatáramot kínál. Segítségével akár 5 szelep és 10 munkacsatorna vezérelhető párhuzamosan nyomással és vákuummal. A VTEP réz-, nikkel- és cinkmentes, így ideális számos iparág, például az elektronikai és félvezetőipar, az élettudományok, a textilipar és az akkumulátorgyártás számára.

Tökéletes számos alkalmazáshoz

Rendkívül precíz, erővezérelt polírozás

A polírozógép egyes kamráinak változó érintkezési nyomása nagy pontossággal szabályozható, így kiváló polírozási eredményeket biztosít – még waferek esetén is.

VTEP alkalmazás: Rendkívül precíz, erővezérelt polírozás

A legjobb vezérlés a "táncoló" görgőkhöz

A kis és nagy méretű pályaszabályozásokhoz: a tökéletes szabályozás váratlan erők fellépése esetén is növeli a folyamatbiztonságot. A VTEP például akkumulátorfóliák pályaszabályozására használható.

VTEP alkalmazás: A legjobb vezérlés a

Elővezérlő szelep a folyamatautomatizáláshoz

A VTEP szelepeket a közegszelepek elővezérlő szelepeként is használhatja. A fotolitográfia területén például nagyon pontosan kell lezárni a wafereket egy fényálló lakkbevonattal. A visszaszívó funkció biztosítja, hogy ne kerüljön ki felesleges lakkanyag.

VTEP alkalmazás: Elővezérlő szelep a folyamatautomatizáláshoz

Adagolás vagy szivattyúzás nyomás vagy vákuum segítségével

A VTEP szelepekkel nyomás és vákuum segítségével olyan alkalmazások valósíthatók meg, mint például a Patch-Clamping. Ugyanakkor a festékek, ragasztók vagy folyadékok tesztelése és elemzése érdekében nagy pontossággal és egyedi receptúrák szerint adagolhatók. Erre sem az elektromos automatizálás, sem a hagyományos pneumatika nem képes.

VTEP alkalmazás: Adagolás vagy szivattyúzás nyomás vagy vákuum segítségével