A kívánt Ethernet protokollt DIP-kapcsolók segítségével könnyedén beállíthatja manuálisan a hajtásszabályozón, vagy még egyszerűbben és kényelmesebben közvetlenül az üzembe helyezés során a Festo Automation Suite szoftverrel.
A szervohajtások szervomotorokat vezérelnek. Vagyis forgó alkalmazásokért felelősek, és egy tengellyel kombinálva a gépen belüli lineáris mozgásokért is. A szervohajtás-szabályozók jelentik az automatizálás egyik alaptechnológiáját. A CMMT termékcsalád teljes körű szakértelmünk és tapasztalatunk bizonyítéka.
50%-kal kompaktabb, mint a legkisebb CMMT-AS, közel azonos teljesítmény mellett
A Festo Automation Suite segítségével néhány perc alatt hibamentesen üzembe helyezheti
A firmware és a paraméterek feltöltése a motorra:
Enkóder interfész:
A tengelymechanika nagyobb pozícionálási pontossága érdekében
Kérjük, konfigurálja a termékét