Szűrő-nyomásszabályozó szelep PCRP
Akár korrozív légkör, akár szélsőséges hőmérsékletek: A robusztus PCRP rozsdamentes acél szűrőszabályozó szelep maximális teljesítményt és folyamatbiztonságot garantál a legkeményebb körülmények között is.
- Robusztus ház a folyamatautomatizálás speciális követelményeihez
- Alkalmas kültéri használatra és legfeljebb -60°C hőmérsékletig
- Ellenáll az UV sugárzásnak és a korrozív környezetnek
- Két manométercsatlakozás a különböző beépítéshez
- Kézi kondenzátum leeresztő, elfordítható
- 44-es, 64-es méret
- Fenntartható üzemeltetés a nyomásszint csökkentésével