• Termékek
  • Letöltések

Moduláris, rendkívül rugalmas és nagy teljesítményű

Szeretné rugalmasan kombinálni a távoli I/O rendszereket az elektromos és pneumatikus automatizálással? Ugyanakkor az is jó lenne, ha a gépe automatizálási architektúráját a tervezési filozófiájához igazíthatná, mégpedig a lehető legkisebb költséggel és ráfordítással?

Ha igen, akkor válassza a CPX-AP-A moduláris távoli I/O rendszerünket. A modern automatizálási topológiák tetszőleges és teljes körű csatlakoztathatóságot biztosítanak, emellett a jövőbiztos és kompatibilis koncepciókba ágyazva a teljes gépek vagy egyes gépmodulok rugalmas automatizálását. Mindez a használt hálózattól függetlenül és korlátozások nélkül lehetséges: pneumatikus és elektromos, kommunikatív és intelligens - tökéletes összjáték, egészen a felhőig.

1. Terepibusz modul

  • Ethernet alapú hálózatokban történő kommunikációhoz
  • Kommunikációs interfész más AP egységekkel
  • Tetszőlegesen és a 24 VDC tápellátástól függetlenül helyezhető el

2. Intelligens véglap

  • Költséghatékony és kompakt AP interfész további AP egységek számára
  • Valós idejű kommunikáció 200 Mbaud adatátviteli sebességgel és 250 μs ciklusidővel

3. Bemeneti és kimeneti modulok, IO-Link Master

  • Minden modul igény szerint kombinálható és szabadon sorolható
  • Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok akár 32 csatlakozással
  • IO-Link Master a Festo és harmadik féltől származó IO-Link eszközökhöz

4. Sorolható tömbök betáplálás nélkül

  • Feszültségátvitel és kommunikáció a modulok között és a szelepszigethez
  • Egymáshoz való csatlakoztatás döntött csatlakozásokkal

5. Sorolható tömbök tápellátással (24 VDC)

  • Tápellátás az I/O modulok és a szelepszigetek számára (rendszer- és terhelőfeszültség)
  • Kiegészítő terhelőfeszültség-ellátás kimenetekhez és szelepekhez, feszültségzónák létrehozásához
  • Rendszerfeszültség átvitele további AP-eszközökhöz vagy külső komponensekhez

6. Pneumatikus interfész

  • Csatlakozás a távoli I/O és a felszerelt szelepsziget között
  • VTUX és MPA-S esetén: felületi hangtompító, sűrítettlevegő-csatlakozás és vezérlőlevegő
  • VTSA esetében: modulhely egy tetszőleges I/O modul számára, opcionális feszültségbetáplálással/-továbbítással

7. Szelepszigetek

Szelepsziget-változatok teljes körű funkciókkal, közvetlenül a távoli I/O-ra szerelve

  • VTUX: rendkívül moduláris
  • MPA-S: nagyon kompakt
  • VTSA: robusztus és erős

Leválasztott rendszerfeszültség és terhelőfeszültség

8. Anyagválasztás

Modulok és sorolható tömbök robusztus, kiváló minőségű, üvegszálas polimerből

  • Égésgátló és halogénmentes, hegesztési alkalmazásokhoz is alkalmas
  • Nagyfokú EMC-összeférhetőség

Fémet csak ott tartalmaznak, ahol ezt a szabványok előírják vagy az összeszerelés megköveteli

  • Fémhüvelyek a dugaszolható csatlakozók árnyékolásához
  • Csatlakozások a rendszer táplálásánál
  • Fém csavarzatok, véglapok és rögzítőelemek

Valós idejű teljesítmény a rendszerben: az automatizálási platform képességei

Különböző topológiák építése és használata CPX-AP-A-val

A következő képgalériából többet is megtudhat a távoli I/O rendszerek és szelepszigetek különböző konfigurációs lehetőségeiről. Bemutatjuk, hogy a korszerű automatizálási topológiák tetszőleges és teljes körű csatlakoztathatóságot biztosítanak a komplett gépek vagy egyes gépmodulok rugalmas automatizálásához. Mindez a használt hálózattól függetlenül és korlátozások nélkül lehetséges: pneumatikus és elektromos, kommunikatív és intelligens.

Kattintsa végig a képgalériát, és tudjon meg többet a különböző konfigurációkról.

„A gép automatizálási architektúráját alacsony költséggel és kis ráfordítással az Ön egyedi tervezési filozófiájához igazíthatja. A teljes körű csatlakoztathatóság révén rugalmasan kombinálhat távoli I/O rendszereket elektromos és pneumatikus automatizálással, mindig a megfelelő mérnöki eszközökkel támogatva.”

Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG