Az élettudományok területén tendencia az egyre kisebb orvosi eszközök alkalmazása. A hangsúly, különösen a mobil alkalmazások, például a hordozható oxigénkészülékek esetében a minimális energiafogyasztáson és az alacsony súlyon van. Ugyanakkor a megbízhatósággal és a teljesítménnyel szemben magas követelményeket támasztanak. A piezotechnika kulcsfontosságú technológiaként itt döntő előnyöket kínál - meglepően költséghatékonyan.
A 0,2 ... 10 V közötti alapjel megadásával a gázáram a tömegáram-szabályozó kimenetén könnyen beállítható és lineárisan szabályozható.
A hőérzékelővel ellátott integrált szabályozó áramkörnek köszönhetően a VEMD pontosan és dinamikusan működik. Nagyon gyorsan reagál az alapjel beállított változására, és gyakorlatilag azonnal üzemkész.
A VEMD-t kompakt beépítési méretek jellemzik. Csekély súlya miatt éppen ezért kiválóan alkalmas mobil eszközökben való használatra.
A piezotechnológiának köszönhetően nincs szükség impulzusszélesség-modulált jelre a térfogatáramok szabályozásához, ezért a VEMD proporcionális áramlásszabályozó szelep zajtalanul működik.