Moduláris és tartós
A VZQA egyedi alkatrészei modulárisan konfigurálhatók. Legyen szó csatlakozási szabványokról, anyagokról vagy szorító elemekről. A tömítőbetét is könnyen, speciális szerszámok nélkül cserélhető. Bizonyos üzemi körülmények között erre csak körülbelül egymillió kapcsolási ciklus után van szükség. Ez és az egyszerű összeszerelés teszi a VZQA tömlőszelepet nagyon gazdaságossá. Robusztus és megbízható a gyakorlatban.
Alaphelyzetben zárt (NC) vagy alaphelyzetben nyitott (NO)
Az NC változat először nem kap kiegészítő hajtóművet. Alumínium kivitelben a pozícióérzékelés a dugattyúban lévő mágnesgyűrű segítségével lehetséges. Az NO változatban a sűrített levegő közvetlenül a csőszerű szorító elemre kerül.
Könnyen tisztítható
Mindkét VZQA változat kívül-belül könnyen tisztítható. A tömlőszelep teljes átjárása biztosítja a nagy mennyiségű közeg áramlását. Ez optimálisan támogatja higiéniai folyamatait és a tisztítást.