Véghelyzet szabályozó CPX-CMPX

A Soft Stop CPX-CMPX elektronikus véghelyzet-szabályozó finoman és gyorsan mozgatja a hajtóművet a megfelelő pozícióba. Ennek következtében az ütemidők körülbelül 30%-al csökkennek és biztosított a hajtás és a vezérlő védelme is. A Soft Stop segítségével akár 450 kg-os tömegek is dinamikusan mozgathatók!
  • Elektronikus végállás-szabályozás pneumatikus hajtóművekhez
  • Soft-Stop a lágy fékezéshez és gyors gyorsuláshoz
  • Használja az összes CPX-ben elérhető terepibusszal/EtherNet-tel
  • Egyszerű üzembe helyezés a Festo plug & work segítségével
  • Körülbelül 30%-kal rövidebb menetidő és 30%-kal kevesebb levegőfogyasztás, a hasonló standard pneumatikához képest
  • Véghelyzetek 2 további, szabadon pozícionálható közbülső helyzettel
Termék konfigurálása
  • Kiemelt termékek
  • Termékek
  • Letöltések