A megbízhatóság neve: DFM. A piacon a legjobb ár-érték arányú vezetett hajtómű optimális vezetési tulajdonságokat, robusztusságot és rugalmasságot kínál. Biztonságos, rugalmas és terhelhető, még nagy nyomatékok esetén is.
A DFM két különböző vezetőváltozatával akár 100%-kal nagyobb tömegek mozgatására képes, mint versenytársai.
A különböző szerelési és levegőcsatlakozási lehetőségeknek köszönhetően a DFM rugalmasan alkalmazkodik bármilyen alkalmazáshoz.
A lineáris hajtómű és a nagy teljesítményű vezetőegység kombinációjával a DFM nagy tömegeket mozgat biztonságosan, még kis beépítési helyen is.
A DFM az alapkínálatunk része, ezért világszerte gyorsan elérhető.
A jóval jobb vezetési tulajdonságoknak köszönhetően a DFM sokkal rugalmasabb és tartósabb a versenytársakkal összehasonlítva.