Soluzioni di automazione

Unità di valvole VTUG con connettore multipolo o connessione fieldbus

Unità di valvole VTUG con connettore multipolo o connessione fieldbus

Compatta, universale, con portate elevate. Varianti di unità di valvole ottimizzate per l'installazione in quadri di comando, con blocchetto di collegamento per una maggiore protezione anticorrosione. Con funzione hot-swap per la sostituzione delle valvole senza interrompere il processo in corso.

Unità di valvole VTSA-F con terminale CPX

Unità di valvole VTSA-F con terminale CPX

Flusso ottimizzato: approfittate di tutti i vantaggi del VTSA - con una portata superiore di circa il 30%. Quattro grandezze di valvole con portate fino a 2900 l/min possono essere combinate su un'unica unità di valvole. Il VTSA-F è controllato tramite un'interfaccia CPX multipolo o fieldbus.

Unità di valvole MPA-S con terminale CPX

Unità di valvole MPA-S con terminale CPX

Incredibilmente modulare e versatile! L'interfaccia CPX dell'unità di valvole MPA si basa sul sistema bus interno del CPX, e utilizza questo sistema di comunicazione seriale per tutte le bobine magnetiche e le funzioni elettriche di ingresso e uscita.

Regolatore di portata unidirezionale

Regolatore di portata unidirezionale VFOE

Appena più spesso di un tubo e altrettanto leggero, il regolatore di portata unidirezionale può essere fissato direttamente sull'attuatore.

Freno di arresto

Freno di arresto DACS

Un potente utensile per la tenuta statica e gli arresti di emergenza dinamici di steli o materiali rotondi.

Sensore di finecorsa

Sensore di finecorsa SDBT-MSX

Sensore di finecorsa elettronico per scanalatura a T, inseribile dall'alto; la messa in servizio più semplice, rapida e sicura senza alimentazione di tensione, senza regolazione di precisione e senza riadattamento: Auto Teach-in, programmabile

Generatore di vuoto

Generatore di vuoto OVEL

Il piccolo e leggero OVEL è perfetto per le applicazioni estremamente dinamiche e decentralizzate nel settore dell'elettronica. La messa in servizio e la parametrizzazione sono semplici grazie a IO-Link®.

Unità mini slitta

Unità mini slitta EGSS

Mini slitta portante, a basso costo, con vite silenziosa per il funzionamento come asse Z o movimenti singoli lineari guidati tra due posizioni terminali. Essendo parte della serie Simplified Motion, EGSS può essere configurato semplicemente e messo in servizio direttamente senza software. Include …

Asse a vite

Asse a vite ELGT-BS

Asse a vite compatto ed economico con doppia guida integrata per sistemi a sbalzo 2D e 3D nell'industria elettronica, con applicazioni desktop e nella produzione di batterie.