Manometro MA-63-1-1/4-EN

162844

GTIN: 4052568012786

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 1 bar
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
2,5