Modulo di derivazione MS6-FRM-1/4
529857
GTIN: 4052568085452
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale standard da 1 a 2
4200 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar