Servomotore EMMT-EC-40-S-ES-R1MCB
8171403
GTIN: 4052568943240
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
96 W
Coppia di arresto
0.24 Nm
Velocità di rotazione max.
9100 1/min