Sensori di portata

I sensori di portata misurano il flusso di fluidi liquidi o gassosi. Sono utilizzati per monitorare il volume o il flusso di massa che scorre attraverso un sistema di controllo. Monitorando la portata si possono implementare processi diagnostici e di monitoraggio delle condizioni semplificati: una variazione della portata è spesso un'indicazione della probabilità che si verifichino problemi. I cosiddetti trasmettitori di portata più semplici mappano il valore di misura fisico misurato su un segnale elettrico. La maggior parte dei sensori di portata offre uscite di commutazione digitali o anche uscite digitali e analogiche.

Misuratori di portata di Festo

I sensori di portata sono ideali per misurare la portata nelle seguenti applicazioni

  • Misurazione della portata e del consumo d'aria per la registrazione dell'efficienza energetica
  • Monitoraggio delle perdite
  • Rilevamento del prelievo di parti molto piccole (unità di aspirazione più piccole)
  • Controllo della presenza
  • Verifica della tenuta

Sensori di portata SFAB - con IO-Link

Estremamente comunicativo: tutti i dati di misurazione vengono trasmessi al sistema di comando tramite l'interfaccia di comunicazione IO-Link. I vostri vantaggi: memorizzazione dei dati, parametrizzazione remota e riduzione del cablaggio. PNP o NPN? NO o NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V o 4 ... 20 mA? SFAB può fare tutto in un unico dispositivo. Le uscite elettriche possono essere commutate tra PNP e NPN tramite software. Questo facilita anche la gestione delle scorte, riduce i costi e garantisce una maggiore flessibilità. Per una messa in funzione rapida e sicura, tutte le impostazioni effettuate in un sensore possono essere replicate, ossia trasferite in pochi secondi ad altri sensori identici. Rispetto alla messa in servizio manuale, questa procedura è molto meno soggetta a errori.

Facilità d'uso: il nuovo design con pulsanti più grandi, e la navigazione intuitiva nel menu, consentono un utilizzo facile e sicuro. Lo SFAB misura in modo affidabile portata e volume e rileva la temperatura. Il consumo energetico può essere ottimizzato, ad esempio grazie alla possibilità di individuare rapidamente le perdite. Affidabile, anche quando sono richieste una classe di protezione e una precisione superiori, ad esempio per le pistole di verniciatura dell'industria automobilistica. Grazie al rilevamento della temperatura, è possibile controllare i processi in modo stabile: temperature diverse possono indicare, ad esempio, componenti difettosi.

Sensore di portata SFAB

Sensori di portata SFAH: compatti e universali

L'SFAH ha il compito di monitorare la portata di aria compressa e di gas non corrosivi. Grazie alla sua struttura compatta, alle molteplici possibilità di montaggio e alle connessioni angolari QS allineabili e salva-spazio, si adatta a molti settori. Il design del bypass di SFAH riduce la suscettibilità alle particelle e all'umidità. Il valore di portata viene trasmesso al sistema di comando collegato sotto forma di segnale di commutazione, segnale analogico o tramite IO-Link®.

Molteplici campi di applicazione: 8 intervalli di portata da 0,002 l/min ... 200 l/min rendono lo SFAH molto preciso e versatile. Che si tratti di monitoraggio del processo, feedback durante la manipolazione di pezzi molto piccoli, monitoraggio dei consumi, verifica della tenuta, monitoraggio del gas di formatura o monitoraggio degli oggetti mediante misurazione della distanza aria: SFAH padroneggia perfettamente tutte le discipline.

Installazione rapida, funzionamento semplice: lo SFAH non richiede lunghezze di inserimento. Gli attacchi a innesto QS e i connettori L1 e M8 garantiscono una rapida messa in funzione dello SFAH. La navigazione intuitiva nel menu e l'involucro di colore configurabile dell'intero display, garantiscono un funzionamento semplice e sicuro.

Sensore di portata SFAH

Sensori di portata SFAM: particolarmente pratici

Portata elevata, compatto e con una partenza anticipata! Esclusiva: il punto di partenza anticipato all'1% per la massima dinamica. Da 10 ... 1.000 l/min a 150 ... 15.000 l/min: pura riserva dal basso. I sensori di portata modulari SFAM-62 e SFAM-90, funzionano sia come dispositivi autonomi che, idealmente, combinati con componenti di unità di manutenzione della serie MS.

Sicuro e pratico: SFAM fornisce informazioni assolute sulla portata, con valori di soglia sempre accurate, grazie al suo campo di misura estremamente ampio. Il display a elevato contrasto, facilita la comoda impostazione del punto di commutazione. Regolabile: le norme DIN 1343, ISO 2533 e ISO 6358. Questo fa venir meno la necessità di convertire la portata.

A destra o a sinistra? Il flusso di fluido del sensore di portata unidirezionale è selezionabile: da sinistra a destra o da destra a sinistra. Montaggio flessibile: il design compatto dello SFAM è costantemente sensibile allo spazio. Il sensore di portata può essere facilmente combinato con le unità di manutenzione MS6/MS9, l'innovativa tecnologia di connessione consente inoltre di risparmiare ulteriori sforzi di installazione.

Sensore di portata SFAM

Sensore di portata SFAW: monitoraggio dei mezzi fluidi

Ideale per il monitoraggio dei circuiti di raffreddamento, ad esempio nelle pistole di saldatura dell'industria automobilistica o nelle applicazioni front-end dell'industria dei semiconduttori e dell'elettronica: il sensore di portata SFAW misura la portata, il consumo e la temperatura dell'acqua negli intervalli di misura 1,8 ... 32 l/min e 5 ... 100 l/min.

Che si tratti di montaggio verticale o orizzontale, il corpo del sensore e il display possono essere ruotati e facilmente allineati, anche dopo l'assemblaggio!

Facile da usare: con un ampio display LCD a tre colori blu/bianco/rosso, di facile lettura, per rilevare immediatamente se la portata è OK. Inoltre, può essere messo in funzione rapidamente con l'autoapprendimento o con la comprensibile funzione del menu a 3 pulsanti.
Struttura resistente: il design IP65 permette l'uso in ambienti difficili.

Sensore di portata SFAW

Trasmettitore di portata SFTE

Oltre ai nostri sensori di portata, offriamo il trasmettitore di portata SFTE. È ideale per il monitoraggio di aria compressa e dei gas non corrosivi. Per rilevare la portata, il segnale del sensore non linearizzato viene emesso sotto forma di segnale analogico di tensione.

  • Design compatto
  • Rilevazione universale della portata
  • Semplicità di installazione
  • Applicazione Pick and place affidabile per pezzi estremamente piccoli

Trasmettitore di portata SFTE