Unità di aspirazione

Le unità di aspirazione vengono impiegate nell'industria per sollevare e trasportare oggetti di ogni tipo nella tecnica dell'automazione, specialmente in impianti di vuoto, in cui formano l'interfaccia tra la macchina e il pezzo. Per garantire la presa sicura di un pezzo, le unità di aspirazione devono essere selezionate in base alle proprietà del materiale del pezzo in questione. Ad esempio, alcune unità di aspirazione sono particolarmente adatte all'impiego ad alte temperature, mentre altre presentano un'elevata resistenza alla contaminazione intensa.

Unità di aspirazione per l'industria di Festo

Di base, le unità di aspirazione industriali sono disponibili in forma circolare oppure ovale, con o senza soffietto. Quelle a sezione circolare sono particolarmente adatte alla manipolazione di pezzi piatti. Quelle di forma ovale, invece, sono maggiormente utilizzate per la manipolazione di pezzi stretti e allungati. Essendo disponibili in numerosi diametri diversi, le unità di aspirazione Festo offrono la soluzione adeguata per il trasporto di pezzi con pesi, superfici e forme molto differenti.

Unità di aspirazione VAS, VASB

Questa unità di aspirazione della serie VAS(B) è disponibile in 11 diversi diametri, perciò è adatta al trasporto di pezzi di peso, superficie e forma molto differenti. È disponibile in versione circolare o a soffietto in gomma nitrilica, poliuretano o silicone. La gomma nitrilica può essere utilizzata quasi a livello universale, mentre il poliuretano è particolarmente convincente per la sua lunga durata e per il trattamento delicato dovuto al materiale piuttosto morbido. Il silicone, invece, presenta un'ottima resistenza alla temperatura ed è adatto all'impiego alimentare.

Unità di aspirazione VAS

Unità di aspirazione ESS, ventosa ESV

L'unità di aspirazione ESS è composta da una ventosa e da una piastra di supporto con fissaggio. È adatta per un volume di aspirazione di 0,002 ... 245 cm³ e possiede un raggio del pezzo di 10 ... 680 mm. La ventosa ESV è una parte soggetta a usura della ventosa ESS, estremamente facile da sostituire. Viene utilizzata per volumi di aspirazione di 0,318 ... 245 cm³ con un raggio del pezzo di 10 ... 680 mm. Unità di aspirazione ESS ventosa ESV

Ventosa con connettore ESS
Ventosa senza connettore ESV

Unità di aspirazione OGVM

Grazie ad una speciale struttura antiscivolo, la robusta unità di aspirazione OGVM è la prima scelta per la manipolazione dinamica di pezzi dai contorni più complessi. OGVM è caratterizzata da un'elevata efficienza energetica: massime forze trasversali, tempi di aspirazione minimi e un'ergonomia di aspirazione ottimale garantiscono la massima sicurezza di processo. È disponibile in versione circolare oppure ovale, piatta, a campana o a soffietto.

Ventose con attacco OGVM

Unità di aspirazione ESG, a sezione ovale e circolare

La nostra serie ESG è un sistema modulare di prodotti composto da supporti per ventose e unità di aspirazione con oltre 5.000 varianti di diverse proprietà dei materiali, forme di ventose, intervalli di temperatura e supporti. Le ventose a sezione circolare e ovale ESG, sono disponibili con compensazione dell'angolo e dell'altezza e con filtri. Scegliete il prodotto giusto per voi tra un totale di 15 diametri e 6 forme di unità di aspirazione. Il volume di aspirazione va da 0,002 a 245 cm³ per un raggio del pezzo di 10 ... 680 mm.

Unità di aspirazione rotonda ESG
Unità di aspirazione ovale ESG

Pinza Bernoulli OGGB

La pinza Bernoulli OGGB è l'ideale per il trasporto di pezzi sottili, fragili ed estremamente delicati. È caratterizzata da una manipolazione delicata del pezzo e da un contatto minimo con il pezzo stesso. OGGB è la nostra soluzione per compiti di presa a basso contatto di materiali malleabili, porosi e fragili.

Pinza Bernoulli OGGB

Perché le unità di aspirazione Festo?

Le unità di aspirazione e le ventose di Festo convincono per funzionalità e qualità. Offriamo una gamma completa di unità di aspirazione diverse per forma, materiale e dimensione, oltre a un'ampia selezione di supporti, compensatori di angolo e altezza e filtri per il vuoto, all'interno della nostra gamma di prodotti modulari. Esistono numerose combinazioni possibili che possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni.