Una valvola di controllo direzione viene usata per cambiare, aprire o bloccare la direzione del flusso di un fluido, in un sistema idraulico o pneumatico. A tale scopo, negli attuatori pneumatici normalmente si utilizza aria compressa o un liquido idraulico come fluido. Le valvole si differenziano per la struttura del loro elemento di comando, il numero di posizioni di commutazione e i percorsi di portata, nonché per il tipo di azionamento: esistono valvole di controllo direzione ad azionamento meccanico, pneumatico o elettrico.
Le valvole di controllo direzione sono utilizzate per bloccare, aprire o cambiare la direzione del flusso di un fluido. Per le rispettive uscite di lavoro, le valvole di controllo direzione possiedono, per esempio, un attacco di alimentazione dell'aria compressa e molteplici attacchi di scarico. La denominazione delle valvole, per esempio valvola 3/2 o 5/3, deriva dal numero di attacchi e posizioni di commutazione.
Le valvole di controllo direzione hanno il compito di
In qualità di motore dell'innovazione nella pneumatica, Festo offre un'ampia gamma di valvole proporzionali e valvole di controllo direzione. Ciò permette di realizzare facilmente anche applicazioni molto complesse e di tenerle sotto controllo in modo sicuro. Scoprite subito il nostro portafoglio di valvole di controllo direzione ad azionamento pneumatico ed elettrico: da quelle estremamente compatte per spazi di installazione ristretti a quelle molto robuste per ambienti difficili.
Le valvole di controllo direzione elettriche o pneumatiche possono essere utilizzate per azionare gli attuatori. Le valvole meccaniche possono essere azionate con 12, 24, 110 e 230 V. Le varianti comuni sono, per esempio, le valvole a 3/2 o 5/3. Si parla di valvole di controllo direzione meccaniche quando la valvola viene commutata, per esempio, mediante un pulsante, una leva, un pedale o una molla. Al contrario, le valvole pneumatiche sono azionate con aria compressa.
Le valvole di controllo direzione a norma Festo, sono disponibili con azionamento elettrico o pneumatico.
Le valvole di controllo direzione ad azionamento magnetico Festo, sfruttano la forza degli elettromagneti per aprire e chiudere le valvole. In questo caso, l'elettromagnete agisce da modulo di comando che "apre" o ". chiude" (NC/NO) il fluido all'interno di una linea. L'applicazione di corrente al magnete aziona la valvola, che funziona a comando diretto e con servo-comando o a comando forzato.
Valvole di controllo direzione universale
Prodotti consigliati del Festo Core Range:
La gamma di prodotti Festo di valvole di controllo direzione specifiche per l'applicazione, si estende dalle elettrovalvole compatte alle valvole di prepilotaggio, impiegate quando le unità di valvole non sono tecnicamente o economicamente fattibili.
Una valvola di controllo direzione viene usata per cambiare, aprire o bloccare la direzione del flusso del fluido, in un sistema idraulico o pneumatico. A tale scopo, normalmente si utilizza aria compressa o un liquido idraulico come fluido. Il compito di una valvola di controllo direzione è pertanto quello di rilasciare, cambiare o bloccare le sezioni trasversali all'interno della valvola per il liquido o il gas (fluido).
Le valvole di controllo direzione si differenziano per il numero di attacchi e di posizioni di commutazione. Una valvola 3/2 viene usata per commutare un attuatore a semplice effetto, per esempio per commutare un flusso del fluido e scaricare il lato secondario quando la valvola si chiude.
Le valvole 3/2 Festo sono disponibili nella posizione di riposo chiusa (NC) e aperta (NO).
Festo offre un'ampia gamma di valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico per l'automazione di fabbrica. La nostra offerta comprende valvole di controllo direzione a norma, nonché valvole universali e valvole di controllo direzione specifiche per l'applicazione.