Lo scopo di MecLab® è fornire agli studenti contenuti pratici e teorici relativi alla tecnologia di automazione. Si compone di tre sistemi indipendenti che possono essere combinati o utilizzati in modo individuale e che suscitano l'interesse degli studenti al pensiero scientifico.
MecLab® fornisce approfondimenti su una delle aree di applicazione più importanti della tecnologia di automazione: la tecnologia di produzione. Le tre stazioni del sistema didattico di meccatronica (nastro trasportatore, magazzino di manipolazione e impilamento) sono modelli semplificati di processi tipici che si possono trovare in qualsiasi sistema di produzione automatizzato. Gli studenti risolvono problemi reali di controllo del movimento nell'industria. Osservano e misurano la regolarità di elettricità, pneumatica e idraulica mentre sviluppano sistemi che trasportano, assemblano e selezionano i pezzi nelle stazioni. Acquisiscono la capacità di sviluppare processi e procedure di produzione e di valutarli in base all'efficienza dei movimenti e al risparmio energetico.
Stazione magazzino di impilamento
La stazione del magazzino di impilamento stocca pezzi che possono essere "punzonati" con l'unità di punzonatura. I pezzi vengono stoccati in una linea di produzione automatizzata e avviati nel processo previa programmazione. Questo è il compito della stazione del magazzino di impilamento MecLab. Immagazzina, trasporta e pressa i pezzi.
Stazione nastro trasportatore
In molte linee di produzione, i pezzi vengono trasportati da una "stazione di processo" alla successiva su nastri trasportatori.
La stazione del nastro trasportatore all'interno del MecLab consente una simulazione pratica del trasporto di pezzi a livello industriale. Il motore di azionamento può essere impostato per funzionare in avanti o indietro. I pezzi vengono riconosciuti, classificati e ordinati per colore.
Stazione di manipolazione
Che si tratti di semplici processi pick-and-place o complessi processi di assemblaggio, i sistemi di manipolazione sono sempre coinvolti. La stazione di manipolazione MecLab® è costituita da cilindri pneumatici con semplici guide di strisciamento e possiede due assi. Il pezzo viene tenuto con una pinza a vuoto. Il sistema consente di trasportare un pezzo da una stazione alla successiva o di unire due metà di un pezzo.