AirPenguins

Volo autonomo nel mare d’aria

Gli AirPenguins che volano in collettivo si avvicinano molto al loro modello biologico in mare in termini di mobilità e design: grazie alla loro struttura 3D con Fin Ray Effect® nella parte posteriore e anteriore, scivolano nell’aria come la loro controparte naturale nell’acqua. Con le loro ali che ruotano passivamente, possono volare sia in avanti sia all’indietro. Il pallone a elio assicura la galleggiabilità degli oggetti volanti ultraleggeri.

I pinguini, uccelli marini ed eccellenti subacquei, evolvendo hanno disimparato a volare. Con gli AirPenguins, il nostro Bionic Learning Network ha sviluppato un gruppo di pinguini artificiali insegnando loro a volare di nuovo.

Sistemi autoregolanti con comportamento collettivo

Il gruppo è composto da tre pinguini che volano autonomamente. Galleggiano in uno spazio aereo definito, rilevato da stazioni di trasmissione ad ultrasuoni. I pinguini possono muoversi liberamente in questo spazio ed esplorarlo in modo indipendente secondo regole concordate. In base alle distanze dalle stazioni, gli oggetti volanti si riconoscono l’un l’altro, il che consente il volo collettivo senza collisioni.

Inoltre, gli AirPenguins possono anche eseguire azioni sincrone in gruppo. La tecnologia di regolazione intelligente garantisce controllo dell’altezza e stabilità di posizione dei pinguini volanti. Un ampio sistema di monitoraggio centrale contrasta i guasti dei sensori e ne controlla costantemente lo stato energetico. Se necessario, consente anche il ritorno autonomo alla stazione di ricarica e garantisce la sicurezza del volo.