Ispirato al gabbiano reale: come il suo modello biologico, lo Smart Bird vola unicamente grazie al battito delle sue ali. L’ornitottero ultraleggero colpisce per la sua eccellente aerodinamica e, a differenza di modelli di volo comparabili, può prendere quota, volare e atterrare da solo senza ulteriore propulsione.
Realizzato in fibra di carbonio, fibra di vetro e poliuretano espanso, lo SmartBird unisce un peso contenuto ad un'agilità elevate: con una lunghezza di 1,07 m e un’apertura alare di 1,96 m, pesa solo 450 g circa. Questa costruzione leggera e coerente, in combinazione con l’elettronica di bordo intelligente, rende possibile il comportamento di volo unico dello SmartBird.
Con il suo speciale profilo alare e la rotazione mirata delle sue ali, lo SmartBird raggiunge un’efficienza aerodinamica di oltre l’80%. Le ali non solo battono su e giù, ma ruotano in modo mirato. Questo grazie a un azionamento attivo della torsione articolare, che fornisce portanza e propulsione. Con quest’integrazione funzionale, il volo degli uccelli è decodificato tecnicamente.
Durante il volo, dati quali posizione dell’ala, torsione dell’ala o stato della batteria vengono continuamente rilevati dal software e controllati in tempo reale. Ciò consente di regolare e ottimizzare i parametri di controllo per nuove situazioni in frazioni di secondo. La diagnosi permanente garantisce la stabilità del volo e quindi la sicurezza operativa dell’uccello artificiale.
Lo SmartBird fornisce importanti scoperte per il nostro core business nella tecnica dell’automazione, in particolare nel settore dell’aerodinamica. Aiutano a sviluppare nuovi componenti con un minimo spazio di installazione, sono fluidodinamici e più efficienti in termini di risorse ed energia. L’integrazione funzionale degli azionamenti accoppiati fornisce informazioni per la costruzione e l’ottimizzazione delle tecnologie di azionamento ibrido. Tra le possibili aree di applicazione, i generatori a palette per la produzione di energia dall’acqua e i nuovi attuatori nell’automazione.