eMotionButterflies

Oggetti volanti ultraleggeri con comportamento collettivo

Il volo è un tema ricorrente nel Bionic Learning Network. Nello sviluppo delle farfalle bioniche sono confluite le conoscenze da noi acquisite nei progetti del BionicOpter e delle eMotionSpheres. Esse combinano la costruzione ultraleggera di insetti artificiali con il comportamento collettivo di volo coordinato.

Volo coordinato grazie al sistema GPS indoor con telecamere IR

Dieci telecamere installate nella stanza seguono le farfalle tramite due marcatori IR sulle loro ali. Le telecamere trasmettono i dati di posizione a un computer centrale, che coordina le farfalle dall’esterno. Grazie alla connessione intelligente nasce un sistema di monitoraggio che potrebbe essere utilizzato nel mondo della futura produzione.

Per avvicinarsi il più possibile al volo del loro modello biologico, le eMotionButterflies hanno un’elettronica di bordo altamente integrata. Essa può controllare le ali in modo preciso e individuale e implementare così i movimenti veloci. Poiché le ali si sovrappongono, quando battono si crea uno spazio d’aria tra loro, che conferisce alle farfalle artificiali la loro particolare aerodinamica.

Modelli altamente integrati con consumo minimo di materiale

Con le eMotionButterflies compiamo un ulteriore passo nel Bionic Learning Network nei settori della miniaturizzazione, costruzione leggera e integrazione funzionale. Le farfalle impressionano con una meccanica intelligente e con unità di dimensioni minime inserite in uno spazio piccolissimo. L’uso ridotto di materiali consente un comportamento di volo naturale.