Controlled Pneumatics: oltre i confini della pneumatica

Ora è possibile regolare pressione, portata e movimento con grande precisione e con l'energia effettivamente necessaria. Controlled Pneumatics, la combinazione di tecnologia proporzionale, tecnica dei sensori e algoritmi di regolazione, non solo migliora i processi di automazione già noti. La Controlled Pneumatics apre nuove possibilità, soprattutto nel campo della pressione e della portata. Sono presenti anche piezo-valvole che consentono una regolazione molto precisa.

Pressione per molte funzioni

Un campo di applicazione importante è il trattamento superficiale. La pressione di contatto regolata con la Controlled Pneumatics, ad esempio, assicura una lavorazione assolutamente uniforme dei pezzi, anche se presentano geometrie complesse. La gamma di possibilità offerte dalla Controlled Pneumatics si estende fino alla lucidatura sicura di wafer altamente sensibili. La Controlled Pneumatics, però, è ideale anche per il dosaggio: la "pressure over liquid" consente di dosare con esattezza prodotti come vernici in emulsione o colle.

Portata? Dosata con enorme precisione!

È inoltre possibile controllare la portata in modo molto preciso con la Controlled Pneumatics. Questo è un aspetto interessante quando, ad esempio, si utilizzano gas costosi in grandi quantità. Un esempio a riguardo è la prevenzione dell'ossidazione attraverso la regolazione precisa dell'azoto. Ciò significa che viene utilizzata esattamente la quantità di gas necessaria, evitando perdite.

I profili di movimento ottimizzano il processo

Controlled Pneumatics semplifica notevolmente la creazione di profili di movimento pneumatici. Per esempio, con un'uscita a ciclo rapido del pistone del cilindro, con arresti intermedi e con un ingresso regolare e privo di vibrazioni nella posizione terminale. La corsa di ritorno avviene quindi con pressione ridotta. Questo è solo un esempio. Tali profili contribuiscono a ridurre il consumo di aria compressa, in alcuni casi fino al 70%.

Regolazione semplicemente ottima: la tecnologia

Per realizzare con successo tali incarichi, la Controlled Pneumatics richiede l'interazione di diverse tecnologie: tecnologia piezoelettrica nelle valvole e nelle unità di valvole, tecnica dei sensori, controllori e un potente algoritmo di regolazione.

Le valvole proporzionali come VEAB, VPPI o il Motion Terminal VTEM costituiscono la base indispensabile. La piccola VEAB, ad esempio, reagisce istantaneamente alle deviazioni dei rulli. In questo modo, la tensione si mantiene il più possibile uniforme durante la roccatura di filati high-tech. La tecnologia piezoelettrica integrata apporta un enorme contributo grazie alla sua velocità e precisione. ​​

La valvola proporzionale VPPI con il suo attuatore a bobina o il Motion Terminal VTEM con tecnologia piezoelettrica per il prepilotaggio sono adatti per l'avvolgimento di pellicola o carta, ad esempio. Nel Motion Terminal questo viene eseguito dalle Motion Apps integrate.

La tecnica dei sensori integrata registra ed elabora i dati, i quali vengono messi a disposizione del comando principale per la parametrizzazione e la valutazione attraverso una potente tecnologia di comunicazione. I parametri specificati possono quindi essere regolati quasi in tempo reale, aumentando in modo significativo l'affidabilità della produzione.

Oltre all'hardware, uno dei punti centrali della Controlled Pneumatics è un potente algoritmo di regolazione ottimizzato in base alle rispettive esigenze. Per garantire che l'hardware della Controlled Pneumatics funzioni nel migliore dei modi, i nostri esperti si scambiano costantemente informazioni. Ciò consente di tenere conto dei requisiti specifici di ciascuna soluzione di automazione. È l'unico modo per ottenere risultati ottimali.

agosto 2023

Panoramica