Uscire dai ranghi

Centri di fresatura e tornitura ad alta flessibilità.

Risparmio di tempo fino al 70% e costi unitari inferiori del 50%: questo è ciò che riportano molti utenti dei centri di tornitura Stama. Il motivo è l'elevata flessibilità delle macchine, i cui tempi di allestimento sono praticamente irrisori. La soluzione di automazione integrata di Festo per il carico e lo scarico dei pezzi e il cambiautensile nel magazzino aggiuntivo contribuiscono al successo.

Il grande vantaggio delle macchine utensili Stama: piccoli lotti e grandi serie possono essere scambiati uno dopo l'altro quasi a piacimento. "Ciò che rende i nostri centri di fresatura-tornitura così forti è il fatto che i pezzi possono essere completamente fresati, torniti, forati, lucidati, dentati, sbavati e lucidati da tutti e sei i lati in un ciclo di lavoro", spiega Gerhard Schweicker, tecnico commerciale di Stama. "Con la nostra lavorazione a 5 assi, il pezzo e l'utensile possono essere posizionati e ruotati liberamente l'uno rispetto all'altro", aggiunge l'esperto di macchine.

Caricamento pezzo verticale

"Con le macchine della serie MT MT726-2C e MT734-2C, vengono utilizzati due utensili indipendentemente l'uno dall'altro. Il caricamento dei pezzi in verticale è possibile grazie ai mandrini girevoli", afferma Schweicker. "I pezzi vengono caricati dall'automazione integrata, un portale lineare di Festo con apposite pinze", afferma Jochen Boscher del project management di Stama. Il caricatore e lo scaricatore posizionano il pezzo in lavorazione nella stazione di lavorazione, dove viene bloccato automaticamente. Ciò significa che i cicli di lavoro possono essere utilizzati in modo ottimale: mentre un pezzo è ancora in lavorazione, la soluzione di automazione integrata può entrare nell'area di lavorazione, scaricare i pezzi finiti e rimuoverli dopo la lavorazione indipendentemente dall'altro pezzo.

Il risultato sono tempi unitari più brevi e costi unitari inferiori, poiché il caricamento manuale precedentemente necessario non è più necessario. Invece, il portale in linea pronto per l'installazione apre nuove prospettive. Con un asse DGE lungo 4,5 metri in orizzontale e con due assi EGC verticali che operano in modo indipendente con pinze HGPL Festo, i pezzi possono essere trasportati direttamente nell'area di lavoro per la lavorazione, cioè possono essere caricati e scaricati allo stesso tempo. Festo consegna il caricatore e lo scaricatore completi e pronti per l'installazione sulla macchina.

Il cambiautensili riduce i tempi di allestimento

Al fine di ridurre notevolmente i tempi di allestimento in caso di frequenti cambi dei componenti, Stama offre ai centri di fresatura-tornitura delle serie MT726 e MT734 un magazzino aggiuntivo per immagazzinare utensili aggiuntivi. Una soluzione di manipolazione completa e pronta per l'installazione Festo assolve la funzione del cambio utensile in modo completamente automatico. Questa doppia unità di presa/rotazione è composta da assi EGC, dall'attuatore rotativo pneumatico DRRD e dalla robusta pinza HGPT. "È un grande vantaggio avere tutte le soluzioni necessarie per la movimentazione di pezzi e utensili da un'unica fonte durante la progettazione del progetto", sottolinea Boscher. "A Festo abbiamo un partner di sviluppo competente per l'automazione completa della macchina."

Soluzioni di sistema pronte per l'installazione

Durante la progettazione delle soluzioni di sistema per i centri di fresatura-tornitura, gli specialisti del Festo Technology and Application Center hanno attinto alla loro vasta esperienza da migliaia di soluzioni di movimentazione pronte per l'installazione. In tali progetti, l'integrazione di vari sistemi bus o il collegamento I/O al controllo della macchina non è un problema. Le soluzioni personalizzate per interfacce di installazione e punti di separazione vengono adattate ai rispettivi requisiti. Qui, ad esempio, caricatore e scaricatore e cambio utensile nel magazzino aggiuntivo sono particolarmente flessibili grazie allo specifico adattamento alle esigenze del cliente nella parte anteriore.

"La soluzione di automazione integrata con caricatore, scaricatore e cambio utensile di Festo contribuisce a un design salvaspazio della macchina", afferma Schweicker. "Poiché i tre quarti delle nostre macchine sono utilizzate in tutto il mondo, è tanto più importante lavorare con un partner globale come Festo, con la sua fitta rete di vendita e assistenza. Ciò vale in particolare per la Cina, dove stiamo crescendo particolarmente come produttore di macchine utensili", aggiunge Boscher di Stama.



Stama Maschinenfabrik GmbH

Siemensstrasse 23
73278 Schlierbach
Germania

www.stama.de

Campo di attività: produzione e vendita di centri di lavorazione CNC verticali, dispositivi, utensili e tecnologie di misurazione

  1. Questo articolo è apparso nella rivista per i clienti Festo trends in Automation 1.2017

marzo 2017

Panoramica