Per sviluppatori: starter set gestione dei liquidi

Una strada più rapida per raggiungere nuove applicazioni di erogazione

I sistemi di dosaggio a pressione sono utilizzati ovunque contino precisione, produttività e affidabilità. Festo offre agli sviluppatori del settore dell'automazione di laboratorio, uno starter set per il dosaggio dei liquidi. La prima messa a punto di una nuova applicazione di dosaggio può quindi essere effettuata agevolmente e con un notevole risparmio di tempo.

Perfetto per i test, preciso durante il dosaggio

Lo starter set consente di familiarizzare con la versatilità di un sistema di erogazione a pressione, senza grandi sforzi. Il kit funzionale è quindi inizialmente destinato a test di valutazione e sviluppo in laboratorio, come fase preliminare per l'utilizzo in macchine di serie OEM per l'automazione di laboratorio.

La precisione del dosaggio dei liquidi rende i sistemi di erogazione a pressione ideali per la diagnostica in vitro (IVD), lo screening ad alto rendimento e le applicazioni generali di ricerca nel campo delle scienze biologiche. Può essere utilizzato anche per un'ampia gamma di applicazioni industriali che prevedono il microdosaggio.

Lo starter set comprende una testina erogatrice a commutazione rapida VTOE, un regolatore di pressione proporzionale dinamico VEAB e tutti i componenti necessari per iniziare immediatamente.

Principio semplice, ampia varietà

Con l'ausilio di un regolatore di pressione, è possibile modificare la pressione all'interno del serbatoio di liquidi. In caso di aumento della pressione nel serbatoio, fino al valore ambiente, e di contemporanea apertura della valvola dei liquidi, il liquido di dosaggio viene erogato dal serbatoio attraverso l'ugello. La quantità di liquido dosato può essere impostata con elevata precisione tramite i parametri di pressione e tempo di apertura della valvola.

Ciò consente di realizzare un'ampia gamma di volumi diversi, da nl a ml. La curva lineare della pressione e del tempo di apertura, facilita la regolazione della quantità di dosaggio desiderata. Una valvola di sicurezza è collegata direttamente al serbatoio e impedisce che la fiala sia sovraccaricata dalla pressione dell'aria.

È importante mantenere il più possibile costante la pressione sulla valvola. Le fluttuazioni di pressione hanno un effetto diretto sul volume dosato. Per questo motivo, per il controllo dinamico della pressione si utilizza il regolatore proporzionale VEAB. È in grado di regolare un valore nominale con una ripetibilità dello 0,4%.

Tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare

Lo starter kit contiene tutti i componenti essenziali per mettere in funzione un sistema di erogazione a pressione. Inoltre, sono necessari solo un'alimentazione di aria compressa, un segnale di controllo della valvola e un'alimentazione a 24 V.

Contenuto:

  • Istruzioni per l'uso
  • VTOE 1-1, testina erogatrice in policarbonato
  • VEAB, regolatore di pressione piezoelettrico proporzionale
  • Manifold con valvola di sicurezza
  • NEBU, cavo per VEAB
  • Tubo PFAN 3 mm, tubo resistente agli agenti chimici
  • Raccordi, anello di serraggio ¼-28 e attacco a innesto QSM
  • Flacone da 1 litro di Schott Duran GL45
  • Tappo GL45 per flacone

Articolo interessante

Panoramica