Miscelazione e dosaggio di gas: 4 usi, 1 soluzione

Preciso, efficiente e versatile: il regolatore di portata VEMD

Il VEMD è un regolatore di portata termico ad anello chiuso che eroga con precisione gas inerti e ossigeno a portate fino a 20 ln/min. La sua tecnologia piezo garantisce una dinamica e un'efficienza energetica ai vertici del settore, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Poiché non è necessario alcun segnale a modulazione di ampiezza impulso per controllare le portate, il VEMD funziona in modo silenzioso. Grazie alle dimensioni di installazione compatte, al peso ridotto e al basso consumo energetico, è ideale per l'impiego in dispositivi mobili, come dimostra il primo esempio di applicazione.

Il VEMD è un regolatore di portata termico ad anello chiuso che eroga con precisione gas inerti e ossigeno a portate fino a 20 ln/min. La sua tecnologia piezo garantisce una dinamica e un'efficienza energetica ai vertici del settore, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Poiché non è necessario alcun segnale a modulazione di ampiezza impulso per controllare le portate, il VEMD funziona in modo silenzioso. Grazie alle dimensioni di installazione compatte, al peso ridotto e al basso consumo energetico, è ideale per l'impiego in dispositivi mobili, come dimostra il primo esempio di applicazione.

Ossigenoterapia mobile, per una maggiore qualità di vita

I pazienti con ipertensione polmonare e insufficienza respiratoria cronica non sono in grado di assumere la quantità di ossigeno necessaria per la vita quotidiana. L'Home Oxygen Therapy (HOT) è d'ausilio per queste persone. Attraverso una cannula nasale, possono inalare ossigeno a una concentrazione del 90%. Ciò è possibile grazie a un concentratore di ossigeno mobile. Per fare un confronto, la concentrazione di ossigeno nell'aria è di circa il 20%.

In passato, per questo trattamento era necessario un ricovero regolare in ospedale. L'ossigenoterapia mobile consente ai pazienti di rimanere a casa e di godere di un raggio d'azione molto più ampio.

Il VEMD è utilizzato nei concentratori di ossigeno leggeri e sicuri, dove assicura il dosaggio preciso in base alla respirazione del paziente. Anche in questo caso i criteri più importanti sono la silenziosità, l'idoneità all'ossigeno, l'efficienza energetica, il peso ridotto e la dinamica.

Gas di protezione, per sacche da infusione sicure

La produzione e il riempimento di sacche da infusione monocamerali e multicamerali richiede la massima affidabilità del processo. Per proteggere in modo affidabile il contenuto delle sacche dalla degenerazione, durante il riempimento vengono inondate di azoto, un gas inerte. La portata deve essere regolabile al fine di evitare spruzzi durante l'iniezione. È qui che entra in gioco il VEMD, che soddisfa in modo affidabile gli elevati requisiti in termini di riproducibilità.

Saldatura laser ad accumulo con argon: più veloce e più versatile

Nella saldatura laser ad accumulo il materiale viene applicato a strati. Ciò avviene con l'aiuto di un laser, che stratifica le polveri metalliche o plastiche una sull'altra, strato per strato, e le fonde insieme nel processo. Questi componenti complessi fabbricati in modo additivo possono essere prodotti sotto forma di unico pezzo. La forma è irrilevante.

Il fluido di trasporto della polvere è l'argon. Quando si dosa la polvere nel laser, viene quindi dosata anche una quantità corrispondente di argon. Il VEMD è adatto a tale scopo, se viene ricalibrato per l'uso con l'argon. Scegliendo questa soluzione, significativamente più conveniente rispetto ai regolatori di portata convenzionali, si possono ottenere enormi risparmi sui costi di ciascuna macchina.

Aria e ghiaccio: la giusta miscela per un maggiore divertimento

Il VEMD trova applicazione anche nell'industria alimentare, ad esempio nelle macchine per gelato compatte. La quantità di aria mescolata al ghiaccio è fondamentale per evitare la formazione di cristalli.

In alcuni casi, il sistema di comando delle valvole a spillo con controllo a gradino, non si è dimostrato abbastanza costante da garantire una qualità del prodotto sempre elevata. Il VEMD convince per l'eccellente rapporto tra precisione elevata e costi vantaggiosi.

Articolo interessante

Panoramica