Soluzioni di automazione per moduli e gruppi di batterie

Modulo di batterie: assemblaggio del modulo centrale

Mentre l'assemblaggio classico dei motori a combustione comporta l'assemblaggio ad alta precisione di componenti meccanici, nella produzione di moduli di batterie vengono assemblati componenti elettrochimici molto costosi e pericolosi. In particolare, nel campo della tecnologia di manipolazione, offriamo soluzioni perfettamente coordinate, ad esempio per la presa robusta, sicura e precisa di celle delle batterie.

Prodotti adatti all'assemblaggio del modulo centrale

Modulo di batterie assemblaggio modulo centrale

Gruppo di batterie: inserimento dei moduli

Applicazione della pasta termoconduttiva

Essendo un componente elettrochimico, la cella della batteria dovrebbe essere sempre in grado di funzionare all'interno della finestra di temperatura ideale, nonostante il vento e le influenze atmosferiche. A tal fine, è necessario installare una cosiddetta "gestione termica" nei sistemi ad alta tensione. I conduttori di calore pastosi sono spesso impiegati per un trasferimento di calore efficiente e devono essere alimentati ed erogati con precisione. I nostri componenti forniscono un contributo importante in questo senso.

Prodotti adatti per l'applicazione di pasta termoconduttiva

Inserimento dei moduli

Quando i moduli vengono successivamente inseriti nella pasta termoconduttiva, le strette tolleranze richiedono di solito un sistema di presa ad alta precisione e con correzione della posizione.

Prodotti adatti per l'inserimento dei moduli

Pressatura dei moduli

La pressatura massimizza l'area di contatto del modulo con il materiale conduttore di calore. Garantisce inoltre la posizione geometricamente corretta per il successivo avvitamento e la sigillatura del gruppo di batterie.

Prodotti adatti alla pressatura dei moduli

Avvitamento dei moduli

Poiché anche il gruppo, componente del veicolo, deve soddisfare tutti i requisiti dei crash test, deve essere collegato alla base del gruppo. Supportato da un sistema di posizionamento dinamico dei sistemi a vite.

Prodotti adatti all'avvitamento dei moduli

Gruppo di batterie: prova di tenuta

Come tutti i componenti di auto e camion, anche i gruppi di batterie sono esposti alle intemperie. Pertanto, oltre alla prova di tenuta dei relativi sistemi di raffreddamento, spesso è necessario eseguire i classici test IP67.

Prodotti adatti per la prova di tenuta

Gruppo di batterie: smontaggio

Una batteria raggiunge la fine del ciclo di vita dopo circa 15.000 cicli di ricarica. Per recuperare i minerali preziosi, il primo passo consiste nello smantellare in modo sicuro ed efficiente la batteria in moduli, celle e altri componenti. La nostra applicazione automatizzata si contraddistingue per l'elevata flessibilità e precisione.

Scoprite di più sullo smontaggio automatico dei gruppi di batterie.

Motore elettrico: soluzioni di automazione per l'assemblaggio di rotore e statore

A prima vista, i motori elettrici sembrano essere in gran parte fabbricati con tecnologie consolidate. Tuttavia, le vere sfide per gli impianti di produzione, derivano dalla creazione su larga scala, con qualità e precisione costantemente elevate. Dopo tutto, le parti spesso cilindriche, devono essere allineate, riposizionate e unite diverse volte durante la catena di produzione. Disponiamo sempre della soluzione giusta, grazie ad un'ampia gamma di sistemi ad assi lineari, unità di rotazione e pinze.