Key visual intralogistica

Automazione nell'intralogistica

Grandi o piccole, pesanti o leggere, resistenti o molto sensibili: vuoi movimentare le tue merci con dinamicità e in sicurezza? Puoi farlo insieme a noi. Ti offriamo soluzioni di automazione efficienti per l'intralogistica. Dai componenti per la sicurezza di funzionamento, passando per i sistemi pronti all'installazione fino ai giusti servizi di assistenza. Affinché il trasporto merci si svolga in modo affidabile giorno dopo giorno.

Il nostro assortimento per un'intralogistica rapida ed efficiente:

  • Flessibilità: soluzioni di automazione elettrica e pneumatica, su misura per le tue esigenze, per un trasporto sicuro in varie applicazioni
  • Affidabilità: componenti per la sicurezza di funzionamento, per un impiego a lungo termine e silenzioso, ad alte velocità
  • Intelligenza: miglioramenti dei processi automatizzati attraverso l'analisi dei dati, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale

Siamo il tuo partner lungo tutta la filiera

Intralogistica

Spingere, sollevare, afferrare, trasportare, guidare: le attività di trasporto lungo la catena di approvvigionamento comportano esigenze mutevoli. In noi trovi un partner di automazione che ti supporta perfettamente con una gamma completa di soluzioni.

I tuoi vantaggi grazie all'intralogistica automatizzata

Pushing/Sorting: affidabile movimento verso l'interno e verso l'esterno

Applicazione nell'intralogistica

  • A seconda delle tue esigenze, puoi scegliere tra attuatori elettrici o pneumatici.
  • Le unità compatte e dinamiche richiedono pochissimo spazio di installazione.
  • Affidati a soluzioni perfettamente coordinate: combinazione cilindro-valvola, sistema di installazione I/O decentralizzato pronto per l'installazione

Lifting: sollevamento sicuro di oggetti pesanti

Tecnica di manipolazione dell'applicazione nell'intralogistica

  • Grandi differenze di altezza vengono superate in modo affidabile, preciso e con poche vibrazioni.
  • Beneficia di un'elevata rigidità grazie ad assi lineari guidati con cinghie dentate o mandrini per diversi carichi e dinamiche.
  • È possibile scegliere tra un'ampia gamma di assi lineari, inclusi motori e controllori Festo.

Bin picking (impugnatura nella cassa): massima flessibilità durante la presa

Impugnatura nella cassa

Sistemi di trasporto a tasche: flessibili, affidabili, intelligenti

Sistema di trasporto a tasche nell'intralogistica

  • A seconda delle tue esigenze, puoi scegliere tra sistemi elettrici e pneumatici
  • Soluzioni di sistema con combinazioni perfettamente coordinate cilindro-valvola e asse-motore garantiscono un funzionamento affidabile e una lunga durata, anche a velocità di ciclo elevate.
  • I componenti hanno caratteristiche intelligenti, come per esempio ammortizzazione (a fine corsa) o Soft Stop per applicazioni a bassa rumorosità.

Veicolo di trasporto senza conducente (AGV): automaticamente efficiente e sicuro

Veicolo di trasporto senza conducente

  • Approfitta di un'elevata disponibilità, di percorsi di trasporto ottimali e di un'estrema flessibilità. Allo stesso tempo, i danni da trasporto sono ridotti.
  • La nostra tecnologia di automazione elettrica garantisce un funzionamento affidabile ed efficiente, con assi lineari idonei, motori inclusi e una piattaforma di comando compatta, potente ed economica.

Adattamento flessibile alle tue esigenze

Elettrica o pneumatica? Scegli in modo flessibile le soluzioni di automazione per l'intralogistica più adatte alle tue attività.

Parte elettrica

Servoazionamento

Servoazionamento CMMT-AS

Servoazionamento compatto per movimenti punto-punto e interpolazione, adatto a differenti sistemi bus su base Ethernet e può essere integrato direttamente in diversi ambienti di comando.

Sistema di automazione

Sistema di automazione CPX-AP-I

Con il nuovo sistema I/O CPX-AP-I in IP65/IP67, è possibile integrare potenti moduli I/O e connessioni di unità di valvole esistenti nei più importanti sistemi host - master IO-Link incluso.

Sistema di automazione

Sistema di automazione CPX-E

Quando viene utilizzato come sistema di automazione, il CPX-E funge da comando centrale per il vostro sistema di manipolazione personalizzato. Il CPX-E è progettato come controllore master EtherCAT e controllore di movimento in IP20 o come sistema I/O remoto compatto ed economico.

Servomotore

Servomotore EMMT-AS

Il servomotore EMMT-AS per applicazioni con dinamiche es elevate prestazioni è caratterizzato da un’ottima combinazione tra controllo e di traiettoria per le operazioni di posizionamento, mentre la soluzione a cavo singolo salva-spazio riduce notevolmente l'impegno di installazione.

Asse con trasmissione a vite

Asse con trasmissione a vite EGC-BS

Il robusto e preciso asse a vite EGC-BS è silenzioso e ha una sezione trasversale unica nel suo genere, ottimizzata per la massima rigidità e capacità di carico. Queste caratteristiche permettono di utilizzare queste tipologia di assi a vite in dimensioni più piccole, riducendo così i costi.

Asse a cinghia dentata

Asse a cinghia dentata EGC-TB

L'asse a cinghia dentata per impieghi gravosi EGC-TB ha una sezione trasversale unica e ottimizzata per la massima rigidità e capacità di carico. Questo attuatore lineare dinamico può raggiungere velocità elevate anche con carichi elevati e corse lunghe.

Asse con trasmissione a vite

Asse con trasmissione a vite ELGA-BS-KF

Potente, dinamico e protetto da un robusto nastro di copertura. La precisione, la durata e la risposta dinamica dell'asse a vite ELGA-BS lo rendono molto efficiente per operazioni di posizionamento in condizioni difficili con corse fino a 3000 mm.