Applicazioni per macchine utensili

Cambio utensili, caricamento e scarico in un batter d'occhio, lavorazioni complesse raggruppate in un unico ciclo di lavoro: probabilmente avrete ascoltato mille volte questa lista dei desideri. Le soluzioni di automazione personalizzate di Festo vi aiutano nell'implementazione. Ad esempio, con sistemi di manipolazione che riducono il carico e lo scarico in un unico passaggio. Scoprite in che modo sviluppiamo insieme a voi un concetto di macchina ottimale, inclusi prototipazione rapida e FEM.

Preparazione dell'aria compressa e tecnologia delle valvole

I vostri vantaggi grazie a un'adeguata preparazione dell'aria compressa:

  • maggiore durata delle macchine utensili
  • meno guasti alla macchina
  • meno tempi di inattività

Grazie alle funzioni di monitoraggio integrate, siete sempre informati sulle condizioni del filtro dell'aria compressa e potete pianificare una manutenzione in base alle necessità.

Un vantaggio esclusivo: grazie all'elevata portata e alle dimensioni compatte, la nostra unità di manutenzione occupa uno spazio sensibilmente inferiore rispetto alla concorrenza.

In conformità alla norma ISO 8573-1: 2010, l'unità può essere configurata per tutte le applicazioni comuni: per la classe (7:4:4), nonché per applicazioni difficili che richiedono aria compressa estremamente pura, ad es. la classe (1:4:1) con trasduttori di posizione o la classe (1:2:1) con impianti di taglio a laser.

prodotti preparazione dell'aria compressa e tecnologia delle valvole

unità di valvole VTSA-F per macchine utensili nel catalogo

Automatizzazione di macchine laser

Ecco i nostri prodotti per un'aria di qualità:

  • Unità di servizio per filtrazione fine fino a carbone attivo con sensore di contaminazione integrato
  • Le unità di assorbimento o di essiccazione a membrana migliorano il punto di rugiada dell'aria compressa fino alla classe 1:2:1 in conformità alla norma ISO 8573-1:2010.
  • Unità di servizio con sensore punto di rugiada integrato per valutare la qualità dell'aria compressa in tempo reale e rispondere di conseguenza.
  • I regolatori di pressione proporzionali VPPM/L regolano i gas in modo preciso e reattivo durante il processo di taglio.

Prodotti per macchine laser

Automatizzazione di sistemi di caricamento e scarico

Prodotti personalizzati per i più diversi ambienti:

  • raschiapolvere aggiuntivi
  • cinghie in materiali diversi
  • guarnizioni resistenti ai prodotti chimici
  • ventose, ventose a soffietto
  • aria di tenuta
  • generatori del vuoto
  • morsetti orientabili

La nostra nuova generazione di assi per idee innovative:

Combinate componenti elettrici e pneumatici per trovare la soluzione più efficiente ed economica per le vostre attività di carico e scarico. Con i nostri moduli potete creare facilmente un sistema di manipolazione completo con il minimo sforzo. Ciò consente di risparmiare tempo di sviluppo da dedicare alla vostra attività principale. Potete scegliere tra diverse tecnologie (cinghia dentata, mandrino o asse con pig e cremagliera) e diverse corse (fino a 10 m per l'asse orizzontale e 2,5 m per l'asse verticale). Utilizzando il miglior materiale per le cinghie o le guarnizioni, si ottiene un sistema robusto e affidabile, perfettamente indicato per le condizioni ambientali della propria applicazione.

Prodotti per gli assi orizzontali

Prodotti per assi verticali

Controllo del circuito di raffreddamento, di lubrificazione e di pulizia

Valvola per fluidi e tecnica dell'automazione da un'unica fonte

Combinate insieme questi due processi di approvvigionamento e utilizzate un'unica interfaccia per l'ordine e un unico processo di fatturazione e di logistica. Troviamo la soluzione ottimale in base alle vostre esigenze per quanto riguarda tecnologia delle valvole, frequenza di commutazione richiesta, intervallo di pressione o materiale di tenuta.

Prodotti per circuito di raffreddamento, lubrificazione e pulizia

Semplificate la configurazione con il configuratore online per le valvole di processo. Potete usare il nostro configuratore per combinare un'unità con valvola a sfera con una unità valvola a farfalla.

Automatizzazione elettrica e pneumatica di porte

Ampio portafoglio di prodotti: dalle semplici tecnologie Servo-Lite alle tecnologie brushless con funzioni di sicurezza estese integrate per porte di protezione

Prodotti per l'automatizzazione di porte

Comando PPK altamente dinamico per porte, portelli o sportelli

Con l'blocco di controllo appositamente sviluppata PPK, la dinamica di porte, portelli o sportelli viene notevolmente aumentata. In genere, i tempi di apertura e chiusura si dimezzano rispetto ai tipi di comando convenzionali.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Significativo aumento della produttività
  • Sistema robusto e affidabile
  • Nessuna necessità di regolazione o messa a punto
  • Regolazione stabile anche in presenza di segni di usura
  • Paracolpi antiurto nelle posizioni terminali per evitare rimbalzi

Pneumatica in applicazioni di bilanciamento per la compensazione di movimenti elettrici verticali

Riducete le dimensioni del vostro sistema di azionamento elettrico convertendo i movimenti verticali in orizzontali e compensando in tal modo il peso della massa mobile.

Il risultato:

  • minori costi per l'attuatore elettrico
  • costi operativi inferiore
  • dinamica incrementata
  • risposta del sistema più rapido

Controllo della posizione corretta dei pezzi

Aumentate l'affidabilità dei processo con i nostri sensori SOPA.

Ogni qualvolta il materiale grezzo viene bloccato nella macchina, impurità e trucioli possono impedirne il corretto posizionamento o allineamento. I nostri sensori SOPA escludono questo rischio.

Afferrare e bloccare i pezzi

I nostri prodotti assicurano:

  • blocco ottimale
  • forza di chiusura sufficiente
  • posizionamento preciso
  • movimento affidabile.

Per la scelta della pinza o del sistema di aspirazione più adatto alle vostre esigenze mettiamo a disposizione i nostri

Engineering Tools .

Prodotti più adatti per la presa e il bloccaggio

Ampliamento del magazzino utensili con sistemi a portale

Spostare, ruotare o afferrare: con la nostra tecnologia di manipolazione potete espandere il sistema di stoccaggio e avere l'utensile giusto sempre a portata di mano.