Festo Energy Saving Services

I prezzi energetici elevati, la crescente pressione economica e una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'impatto sul clima rendono sicuramente l'efficienza energetica una missione chiave anche per la tua azienda. Gli Energy Saving Services Festo secondo DIN EN ISO 11011 offrono una gamma di servizi su misura con cui è possibile individuare il potenziale di risparmio di aria compressa e sfruttarlo al meglio, in modo olistico e sostenibile.

Le tue esigenze decidono: l'efficienza energetica come servizio modulare

Gli Energy Saving Services Festo hanno una struttura modulare per soddisfare esattamente i tuoi specifici requisiti. È possibile scegliere se utilizzare il pre-audit, solo singoli moduli di servizio o l'audit completo. Tu definisci gli obiettivi e noi adeguiamo di conseguenza l'entità del servizio.

Pre-audit come navigatore

Vorresti aumentare l'efficienza energetica dell'intero sistema di aria compressa, ma non sai da dove iniziare? Grazie al nostro pre-audit, puoi identificare immediatamente i punti deboli e sapere in modo affidabile quali misure hanno maggiori probabilità di ripagare il tuo sistema di aria compressa.

Nel pre-audit esaminiamo la generazione e il trattamento dell'aria compressa, valutiamo l'utilizzo del compressore, analizziamo la qualità dell'aria compressa e misuriamo la caduta di pressione nella rete. Durante controllo rapido eseguiamo anche una localizzazione esemplificativa dei punti di perdita su una macchina e ne verifichiamo l'efficienza pneumatica. Riceverai inoltre un rapporto dettagliato insieme a una documentazione precisa dei dati e consigli di condotta ponderati secondo le priorità. La documentazione include, tra gli altri, i valori relativi alle emissioni di CO2che molte aziende devono indicare nel loro report sulla sostenibilità, ad es. in conformità a GRI o GHG.

Audit: una panoramica dei moduli di servizio

Energy Saving Servies: modulo di servizio

Analisi dei consumi e ricerca perdite dell'aria compressa

Festo Energy Saving Services: monitoraggio delle condizioni

Al fine di ottenere e mantenere efficiente il vostro impianto di produzione di aria compressa, è necessario avere il controllo delle perdite che si generano lungo la catena di distribuzione. Questa verifica va effettuata partendo dalla sala compressori, lungo i collettori di distribuzione fino alle utenze finali.

Con questo servizio misuriamo e valutiamo il consumo d'aria compressa, la portata istantanea e il livello di pressione, comparandolo con il valore di energia utilizzata dai compressori per la produzione. Le misurazioni sono effettuate senza interruzione, durante il ciclo di funzionamento. Questo monitoraggio documenta il fabbisogno energetico, nonché le fluttuazioni di consumo di aria, tra carichi nominali e carichi di picco, in un campo temporale definito. Al termine otterrete un rapporto dettagliato che delinea chiaramente i costi energetici e i consumi dovuti alle perdite, evidenziando i vostri potenziali risparmi.

2. Analisi della qualità dell'aria compressa

Festo Energy Saving Services: analisi della qualità dell'aria compressa


La qualità dell'aria compressa si ripercuote direttamente sui costi operativi: la presenza di olio, acqua o particelle nell'aria compressa causa un inutile consumo di energia e riduce la vita utile dei componenti pneumatici. Ciò, inoltre, riduce l'affidabilità del processo e, nella peggiore delle ipotesi, provoca un arresto improvviso della macchina. D'altro canto, un impianto ad aria compressa dimensionato in modo ottimale consente immediatamente di risparmiare.

Questo può essere ottenuto tramite un'analisi accurata della qualità dell'aria compressa, nell'ambito della quale esaminiamo la preparazione dell'aria centralizzata e decentralizzata, misuriamo la sua temperatura, il livello di pressione e il contenuto di olio residuo e determiniamo il punto di rugiada in pressione. Il rapporto finale fornisce chiare raccomandazioni su come ottimizzare la qualità dell'aria compressa.

3. Misurazione della caduta di pressione

Festo Energy Saving Services: misurazione della caduta di pressione

La distribuzione dell'aria compressa nell'impianto è spesso ignorata ed è un fattore di costo con un significativo potenziale di risparmio frequentemente sottovalutato. Potete risparmiare fino all'8% di energia per la generazione di aria compressa riducendo la pressione di 1 bar. Inoltre, un livello di pressione stabile è un requisito indispensabile per processi affidabili.

Nel corso della misurazione della caduta di pressione i sensori utilizzano i cosiddetti 'data logger', ovvero acquisitori automatici di dati, per registrare simultaneamente il profilo di pressione in diversi punti nell'impianto ad aria compressa. Determiniamo inoltre il range di pressione e identifichiamo le cadute. Vi forniamo dati precisi e chiare raccomandazioni sulle opzioni disponibili per la riduzione della pressione nel vostro impianto.

4. Analisi del consumo di aria compressa

Festo Energy Saving Services: analisi del consumo di aria compressa

L'esatto consumo di aria compressa per ciclo macchina è il parametro decisivo per valutare l'efficienza energetica di macchine e impianti, nonché la base per una corretta pianificazione e progettazione dell'alimentazione di aria compressa. Evita le cadute di pressione dovute a una copertura insufficiente e a una copertura eccessiva inutilmente costosa, perché soltanto le reali misurazioni di consumo indicano esattamente quanta aria compressa utilizzano le tue macchine e quanto è alta la percentuale di perdite.

Con questo servizio misuriamo il consumo di aria compressa e il livello di pressione nello stato di fermo e durante il funzionamento; inoltre, determiniamo la media del consumo e del livello di pressione. Scopri i punti in cui l'aria compressa viene utilizzata in modo inappropriato e quali sono le opportunità di miglioramento.

5. Rilevamento ed eliminazione di perdite

Festo Energy Saving Services: individuazione delle perdite


Un impianto ad aria compressa spreca molta energia e denaro e può compromettere l'affidabilità del vostro processo. Per questo motivo il rilevamento, la documentazione e l'eliminazione di perdite negli impianti ad aria compressa sono misure importanti in termini di efficienza.

Nell'ambito di questo servizio riesaminiamo in modo competente il vostro intero impianto ad aria compressa, dalla generazione al materiale di consumo pneumatico, rileviamo perdite utilizzando rilevatori ultrasonici ad alta precisione durante il funzionamento e le classifichiamo in base a quantità e costi. Compiliamo inoltre una documentazione dettagliata e completa di opzioni di ottimizzazione con un elenco di riparazioni classificate secondo l'urgenza. Il rapporto, consultabile online sul portale di valutazione del risparmio energetico di Festo, fornisce un metodo semplice e strutturato di monitoraggio dell'eliminazione di perdite. Potrete finalmente quantificare le vostre perdite energetiche e le vostre emissioni di CO2.


6. Analisi macchina in merito all'efficienza energetica

Festo Energy Saving Services: analisi macchina in merito all'efficienza energetica

Potenziate i vostri processi e riducete i vostri costi progettando il vostro impianto ad aria compressa in modo strategico per il futuro.

Nel corso delle analisi della macchina, esperti in materia di aria compressa misurano la portata, il consumo e la pressione delle applicazioni pneumatiche, determinano l'uso inefficiente dell'aria compressa e identificano opportunità di miglioramento. I nostri esperti usano queste analisi per compilare raccomandazioni specifiche e, inoltre, per stimare costi, risparmi e il periodo di ammortamento previsto di eventuali misure. Vi presentiamo risultati e raccomandazioni in un rapporto dettagliato. Su richiesta, provvediamo all'implementazione/alla modifica delle soluzioni sviluppate.

Brochure Energy Saving Services

Trovi una panoramica dei singoli moduli di servizio e un riferimento per il cliente nella

brochure Saving Services (PDF).

Brochure sull'efficienza energetica

Per Festo efficienza energetica significa progettazione intelligente, prodotti e soluzioni efficienti dal punto di vista energetico, servizio sostenibile e solida formazione industriale. Puoi trovare ulteriori informazioni a riguardo nella

brochure sull'efficienza energetica (PDF).

Audit per efficienza energetica dell'aria compressa secondo ISO/DIS 11011

Certificato di TÜV Süd (PDF)