Asse a vite con azionamento integrato ELGS-BS

Estremamente compatto, resistente, economico; La guida di scorrimento interna è protetta in modo permanente da un nastro di copertura in acciaio inossidabile. Come tutte le soluzioni della serie Simplified Motion, ELGS-BS può essere configurato semplicemente e messo in funzione direttamente senza software. Include IO-Link® e I/O digitale (DIO).
  • Soluzione completa integrata composta da attuatore, motore e servoazionamento
  • Robusta vite a ricircolo di sfere
  • Ideale per movimenti XY precisi, ad es. in impianti di assemblaggio o per la movimentazione di piccoli pezzi, nonché per sistemi di prova e di ispezione
  • Protetto da influenze esterne tramite la guida interna
  • Design semplice: facile da pulire e meno soggetto a detriti
  • Sensore di finecorsa integrato
  • Due opzioni di controllo integrate di serie: I/O digitale e IO-Link
  • Semplice messa in servizio secondo il principio plug and work: tutti i parametri sono regolabili manualmente direttamente sull'attuatore, senza la necessità di software
  • Tre dimensioni per un carico utile massimo di 20 kg con una corsa max di 800 mm
  • Prodotto della serie Simplified Motion: non richiede un servoazionamento esterno o quadri di comando per l'installazione
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Semplified Motion Series - Basta un movimento

Coniuga la semplicità della pneumatica ai vantaggi dell'automazione elettrica: Simplified Motion Series. Questi azionamenti integrati sono la soluzione perfetta per l'utente che cerca un'alternativa elettrica per le attività di movimento più semplici, ma che vuole evitare una messa in servizio, talvolta costosa, dei sistemi di azionamento elettrici classici. L'operazione avviene senza alcun software, semplicemente secondo il principio "plug and work". I/O digitali (DIO) e IO-Link sono sempre automaticamente a bordo: un prodotto con due tipi di controllo di serie.

Esempi di applicazione

Classificazione con l'asse a vite ELGS-BS

Sollevamento con corsa lunga attraverso l'asse a vite ELGS-BS e la mini-slitta EGSS

Movimento elettrico: più facile che mai!