A protezione della guida e dell'attuatore a vite
Per servomotori Festo e per molti motori asiatici ed europei di altri produttori
Libera scelta di posizioni del motore (4 x 90° ruotati), adattabili anche in un momento successivo
Rilevamento economico e semplice della posizione mediante sensori di finecorsa induttivi, montati direttamente nella scanalatura, e kit di adattatori per sensori ottici comunemente utilizzati in Asia, ad esempio di Omron
Assi Z alternativi per movimenti verticali: assi a vite ELGC o mini slitte EGSC
Squadrette e piastre di montaggio molto leggere e allo stesso tempo estremamente stabili per il collegamento preciso degli assi tra loro
Doppia guida della slitta dell'asse per la misura 120/160 e guida singola extra larga della slitta dell'asse per la misura 90
Montaggio tramite avvitamento diretto o lateralmente mediante tasselli scorrevoli o squadrette di montaggio
Contenuto di rame e zinco <1% ciascuno
Il nostro asse a vite ELGT, con la sua doppia guida protetta, è convincente come asse singolo o in combinazione con sistemi di assi a sbalzo 2D e 3D grazie a un'eccellente compattezza e un'ottima efficienza. Utilizzabile ovunque il processo produttivo lo richieda, dove il percorso di trasporto non deve essere sovraccaricato o quando la massima compattezza definisce il layout della macchina. Nell'industria elettronica, nelle applicazioni desktop e nella produzione di batterie. Ma anche nei sistemi di prova e collaudo, nella movimentazione di minuterie e negli impianti di assemblaggio.
Configurare il prodotto