Asse a vite ELGT-BS

Asse a vite compatto ed economico con doppia guida integrata per sistemi a sbalzo 2D e 3D nell'industria elettronica, con applicazioni desktop e nella produzione di batterie.
  • Grande resistenza e rigidità grazie alla guida a doppio effetto
  • Design compatto
  • Con vite a ricircolo di sfere
  • Rapporto ottimale tra spazio di installazione e spazio di lavoro grazie alla progettazione ottimizzata degli assi
  • Integrazione semplice dei motori con kit di fissaggio
  • Ottimizzato per l'uso nell'industria elettronica e automobilistica
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads

L'asse a vite ELGT, come sistema di assi a sbalzo, in sintesi

Asse a vite ELGT

1. Design hardcover

A protezione della guida e dell'attuatore a vite

2. Kit di adattatori

Per servomotori Festo e per molti motori asiatici ed europei di altri produttori

3. Montaggio del motore

Libera scelta di posizioni del motore (4 x 90° ruotati), adattabili anche in un momento successivo

4. Rilevamento delle posizioni

Rilevamento economico e semplice della posizione mediante sensori di finecorsa induttivi, montati direttamente nella scanalatura, e kit di adattatori per sensori ottici comunemente utilizzati in Asia, ad esempio di Omron

5. Assi Z

Assi Z alternativi per movimenti verticali: assi a vite ELGC o mini-slitte EGSC

6. Elementi di connessione

Squadrette e piastre di montaggio molto leggere e allo stesso tempo estremamente stabili per il collegamento preciso degli assi tra loro

7. Guida

Doppia guida della slitta dell'asse per la misura 120/160 e guida singola extra larga della slitta dell'asse per la misura 90

8. Opzioni di fissaggio

Montaggio tramite avvitamento diretto o lateralmente mediante tasselli scorrevoli o squadrette di montaggio

9. Produzione di batterie

Contenuto di rame e zinco <1% ciascuno

Asse a vite ELGT per sistemi di assi a sbalzo: economico, compatto e rigido

Il nostro asse a vite ELGT, con la sua doppia guida protetta, è convincente come asse singolo o in combinazione con sistemi di assi a sbalzo 2D e 3D grazie a un'eccellente compattezza e un'ottima efficienza. Utilizzabile ovunque il processo produttivo lo richieda, dove il percorso di trasporto non deve essere sovraccaricato o quando la massima compattezza definisce il layout della macchina. Nell'industria elettronica, nelle applicazioni desktop e nella produzione di batterie. Ma anche nei sistemi di prova e collaudo, nella movimentazione di minuterie e negli impianti di assemblaggio.