Cilindro rotondo DSNU-S

Più snello e più corto che mai. Ideale per spazi di installazione ristretti. Estremamente robusto grazie ai materiali resistenti.
  • Variante dimensionalmente ridotta del cilindro ISO DSNU
  • Installazione rapida e semplice, anche in spazi ristretti
  • Peso ridotto
  • L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
  • Stelo con filetto femmina o maschio
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
  • Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
  • Produzione sostenibile grazie alla riduzione dell'uso dei materiali
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Il DSNU-S ottimizzato in termini di spazio

Con il nostro corrispondente del cilindro a norma DSNU , il DSNU-S, vi offriamo una versione ancora più sottile e corta. Per ulteriori vantaggi in termini di spazio.

Animazione del prodotto

Nuova serie di cilindri

Come possiamo supportarvi nella costruzione di macchine più piccole e nell'installazione rapida? Le nostre opzioni di cilindri più piccoli sono qui per supportarvi.