Valvole singole VUVG: per maggiore potenza a fronte di minore volume! Attraenti in termini di prezzo, convincenti e assemblate con rapidità. Sempre presenti se richiesta una portata particolarmente elevata a un volume ridotto, e dove le applicazioni sono rapide, come per esempio nell'assemblaggio di minuterie e nell'industria elettronica, nell'industria alimentare e dell'imballaggio.
VUVG è progettata per spazi di installazione ridotti.
Ordinazione, montaggio, installazione. Grazie alle viti imperdibili, alla guarnizione integrata e bloccata, ai diversi cavi preassemblati e alle varie connessioni elettriche.
L'impronta migliore: per una portata fino al 100 % in più a fronte di una maggiore densità di energia.
E-box con numerose opzioni di connessione per un'integrazione ottimale nel vostro sistema di impianti.
Caratteristiche mirate e la qualità Festo ad un prezzo attrattivo: il nuovo membro della famiglia VUVS-...-S. Disponibile in tutto il mondo in grandi quantità, come parte della gamma principale!
Animazione del prodotto
Valvole potenti per ogni budget
La nostra serie VUVG vi offre un lungo periodo utile e consente di risparmiare sui costi di esercizio. Non è solo possibile ridurre i costi di manutenzione, ma è inoltre possibile evitare perdite di produzione. Nel video vengono illustrati molti altri vantaggi.