La mini slitta EGSC-BS molto compatta si distingue grazie a una guida a ricircolo di sfere protetta. Il mandrino e la guida interni consentono movimenti precisi e fluidi, sia in orizzontale sia in verticale.
Molto semplice: l'assemblaggio della mini slitta EGSC-BS con l'asse a vite ELGC-BS e l'asse a cinghia dentata ELGC-TB è possibile grazie al fissaggio su profilo universale e senza un adattatore aggiuntivo.
Giunto molto compatto integrato nella mini slitta. Di facile sostituzione in caso di manutenzione, compatibile con kit assiale e parallelo
Vite a ricircolo di sfere di altissima qualità con ridotto attrito interno e coppia di carico di base minima. Ciò consente l'uso di un motore più piccolo e leggero con minore potenza.
Interfaccia standardizzata per il montaggio diretto senza adattatori dell'attuatore rotativo ERMO elettrico
Libera scelta di posizioni del motore: kit di montaggio assiali o paralleli adattabili anche in un momento successivo
Standard: filtro avvitato
Facoltativo: aggiunto in seguito
Le particelle ambientali o l'umidità non vengono aspirate nel cilindro elettrico e nessuna particella viene emessa nell'aria ambiente
Configurare il prodotto