Per sistema di automazione CPX-AP-I

Con il nuovo sistema I/O CPX-AP-I in IP65/IP67, potenti moduli I/O e gli attacchi delle unità di valvole esistenti possono essere integrati in sistemi host importanti, compreso il master IO-Link.
  • Decentralised and lightweight I/O system in IP65/IP67
  • Sistema IO remoto altamente flessibile e dalle massime prestazioni
  • Can be expanded and easily combined with CPX-AP-I and CPX-AP-A to form a complete system
  • Seamless connectivity e l'opzione di diagnostica avanzata, aumentano la disponibilità e la produttività della macchina
  • Facile integrazione nei sistemi host usuali
  • Module for IO-Link® available
  • Idoneità a operare in tempo reale, velocità di trasmissione di 200 Mbit duplex pieno
  • Potente sistema I/O remoto che collega in modo flessibile 80 moduli a una velocità di trasmissione dati di 200 Mbaud in tempo reale
  • Lunghezze dei cavi fino a 50 m tra ogni modulo consentono sistemi ancora più grandi
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads