Per sistema di automazione CPX-AP-I

Con il nuovo sistema I/O CPX-AP-I in IP65/IP67, potenti moduli I/O e gli attacchi delle unità di valvole esistenti possono essere integrati in sistemi host importanti, compreso il master IO-Link.
  • Moduli per il sistema di automazione CPX-AP-I
  • Selezione di tipi di moduli: interfaccia bus, master IO-Link, moduli di ingresso, moduli ingresso/uscita, interfaccia per l'unità di valvole
  • Fino a 80 moduli/unità di valvole individuali e liberamente combinabili per interfaccia bus
  • Lunghezze dei cavi fino a 50 m tra ogni modulo consentono sistemi ancora più grandi
  • Sono selezionabili connessioni elettriche M8 o M12
  • Capacità di tempo reale
  • Montaggio estremamente semplice
  • Ultraleggero e compatto, ma molto robusto
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads

Guardate come René Neumann, Product Management Electric Automation, presenta le caratteristiche e i vantaggi del sistema I/O remoto decentralizzato CPX-AP-I in 35 secondi.

Scoprite perché CPX-AP-I è la soluzione perfetta per l'automazione decentralizzata, l'aumento della produttività e il miglioramento dvell'efficienza energetica complessiva.

Sistema IO remoto CPX-AP-I

IO-Link con CPX-AP-I:

Per ogni master IO-Link è possibile integrare fino a quattro dispositivi IO-Link nel sistema CPX-AP-I e più master IO-Link possono essere collegati a un'interfaccia bus. Sono pertanto possibili fino a 316 dispositivi IO-Link per ciascuna interfaccia bus.
Tramite il master IO-Link e il tool Festo IO-Link è possibile collegare al sistema di automazione CPX-AP-I qualsiasi dispositivo di Festo e di fornitori terzi, nonché componenti Festo con attacco I-Port. E con l'aiuto del tool Festo IO-Link, le impostazioni dei parametri e della porta master possono essere effettuate comodamente tramite un'interfaccia utente grafica. Inoltre, le IO Device Descriptions dei dispositivi IO-Link collegati vengono caricate automaticamente dal portale IODDfinder in modo che la parametrizzazione possa essere eseguita con pochi clic.

Funziona in tempo reale, veloce e compatibile: sistema I/O remoto decentralizzato CPX-AP-I

Sistema I/O remoto decentralizzato CPX-AP-I

Topologia del sistema

Partendo dall'interfaccia bus è possibile realizzare una o due linee utilizzando il principio del daisy-chain. In futuro saranno possibili anche topologie a stella e ad albero.

Comunicazione fieldbus

L'interfaccia bus viene utilizzata per collegare il CPX‑AP‑I al comando di livello superiore tramite protocolli bus basati su Ethernet, nonché EtherCAT o PROFIBUS.

Comunicazione di sistema AP

La nuova tecnologia di comunicazione AP collega un PLC host con dispositivi IO-Link, ingressi e uscite digitali e analogici, nonché il trasferimento di dati al cloud in un semplice pacchetto. L'integrazione diretta delle unità di valvole Festo esistenti nel sistema IO remoto è unica.

  • Progettazione semplificata senza software aggiuntivo
  • Comunicazione in tempo reale fino all'unità di valvole

Concetto di alimentazione di tensione

Il sistema di automazione CPX-AP-I dispone di linee separate per la comunicazione e l'alimentazione di tensione, nonché di due circuiti elettrici separati

  • L'alimentazione di tensione può essere trasmessa separatamente per ogni singolo modulo o come alimentazione centrale da modulo a modulo
  • Possibilità di formazione di zone di tensione
  • Trasmissione dati stabile

Moduli del CPX-AP-I

Un sistema di automazione CPX-AP-I è costituito dall'interfaccia bus e da almeno un modulo di ingresso/uscita aggiuntivo o un master IO-Link. Nel sistema è possibile combinare liberamente fino a 79 moduli con l'interfaccia bus.

  • Interfaccia bus
  • Master IO-link
  • Moduli di ingresso/uscita digitali
  • Modulo di ingresso analogico

Festo Automation Suite

L'integrazione nel software di messa in servizio consente aggiornamenti del firmware, ingegneria intelligente e diagnostica avanzata.

Digitalizzazione Industria 4.0

Collegato al gateway IoT di Festo, CPX-AP-I comunica al cloud tramite protocolli cloud standard, come MQTT o OPC UA. Ciò significa che la manutenzione predittiva e il monitoraggio delle condizioni saranno facilmente possibili.

Unità di valvole integrate direttamente nel sistema CPX-AP-I

La comunicazione del sistema AP, integrata in tutte le future unità di valvole Festo, rende molto semplice l'integrazione nella vostra applicazione. E già oggi, le famiglie di unità di valvole esistenti come VTUG o MPA-L possono essere facilmente integrate direttamente nel sistema tramite la relativa interfaccia AP. Inoltre è aggiornato con nuove funzioni, come per esempio il contatore di cicli di commutazione o il monitoraggio della tensione di carico. Può anche essere collegato al cloud. In futuro, ciò consente l'uso di strumenti intelligenti, quali dashboard per la manutenzione preventiva e il monitoraggio delle condizioni.