Grazie alla sua struttura robusta e alla rigidità delle dita di presa, la DHRC può essere utilizzata per lungo tempo, senza perdere nulla della sua precisa ripetibilità. L'angolo di apertura è fino a 180°, il supporto laterale delle griffe di presa consente un elevato carico di coppia. La DHRC è disponibile in versione semplice o a doppio effetto e in molte dimensioni. L'installazione è molto semplice grazie alle numerose opzioni di connessione. È disponibile come opzione un dispositivo di sicurezza della forza di presa.
I nostri esperti avevano diversi obiettivi quando hanno sviluppato la DHRC: prezzo vantaggioso, peso ridotto e una struttura che consentisse di risparmiare spazio. Il basso contenuto di rame, zinco e nichel la rende adatta anche alla produzione di batterie. Infine, è sostenibile a causa dell'uso ridotto di materiali, della sua lunga durata e del basso consumo d'aria.