La pinza radiale universale DHRS si caratterizza per l'elevato carico momentaneo, ottenuto grazie al supporto laterale delle ganasce.
La pinza garantisce una presa sicura, con la massima precisione di ripetibilità, e offre caratteristiche quali una molla di compressione per sostenere o assicurare le forze di presa o un acceleratore fisso interno, nonché opzioni di centraggio sulle ganasce della pinza.
Come pinza esterna o interna: la pinza radiale può essere utilizzata come pinza a doppio o singolo effetto ed è compatibile con un gran numero di azionamenti.
A seconda delle dimensioni, la pinza DHRS supporta il processo con rilevamento della posizione: tramite sensori di posizione adattabili, per la versione piccola, o tramite sensori di finecorsa integrabili per pinze di medie e grandi dimensioni.