• Prodotti
  • Downloads

Universale e sicuro

Funziona sempre: il sistema modulare di interruttori cilindrici SMT-8M-A, in combinazione con gli attuatori Festo, è del tutto affidabile. Sono perfettamente abbinati tra loro, nonché facili e sicuri da installare. La catena di energia e il robot di serie assicurano la migliore qualità della linea, che garantisce una disponibilità dell'impianto significativamente superiore e una maggiore flessibilità.

Massima efficienza economica
Non è più necessario ordinare successivamente varianti speciali o eseguire un costoso mantenimento delle scorte. Con IP65, IP68 e IP69k possono essere utilizzati anche negli ambienti più critici.

Resistente al gelo!
Essendo i primi interruttori elettronici in assoluto, sono anche adatti alle basse temperature fino a −40 °C.

Massima sicurezza
L'ausilio di montaggio, tramite un secondo LED, indica visivamente la posizione di installazione sicura. Ciò previene permanentemente perdite del punto di commutazione, ad esempio a causa del comportamento di assestamento dell'attuatore, di vibrazioni o urti.

Vantaggi

Ausilio per l'installazione

Tramite un secondo LED: indicazione della posizione di commutazione sicura mediante segnale LED

Montaggio con una sola mano

Speciale scarico della trazione all'uscita del cavo, il quale trattiene automaticamente l'interruttore quando viene premuto

Qualità dei cavi

Catena di energia + robot come configurazione standard: massima qualità dei cavi senza necessità di ordinare tramite sistema modulare e senza costi aggiuntivi

Intervallo di temperatura

Intervallo di temperatura inferiore
fino a −40 °C: primo interruttore elettronico per applicazioni a bassa temperatura

Intervallo di temperatura superiore
fino a +85 °C

Intervallo tensione di esercizio

5 ... 30 V: per l'integrazione diretta del segnale di uscita nei circuiti TTL