Con il sensore SPAU per la misurazione, il monitoraggio e il rilevamento della pressione, tutti i valori sono costantemente sotto controllo: per una maggiore produttività e sicurezza nel processo. E per una più rapida messa in servizio dell'impianto.
SPAU è un sensore di pressione intelligente con soglia o comparatore a finestra liberamente programmabile. La sua vasta gamma di funzioni per i gas non corrosivi include:
La manutenzione, la parametrizzazione a distanza e la facilità di sostituzione del sensore, sono possibili anche tramite IO-Link.
L'adattamento della pressione flessibile ed esclusivo assicura un'installazione semplice e veloce in tutte le situazioni di assemblaggio. La direzione di uscita della pressione sul retro e sul fondo, così come la direzione di uscita del tappo M8/M12 verso l'alto, verso il basso e sul retro possono essere scelte liberamente grazie al sistema modulare. E le uscite di corrente e tensione PNP/NPN commutabili permettono l'adattamento a tutti i sistemi di comando.
Con un grande display LCD a due colori blu/rosso, di facile lettura, per riconoscere immediatamente se la pressione è OK. E una navigazione intuitiva nel menu a 3 tasti: si mette in funzione rapidamente e si insegna grazie alla facile impostazione del punto del pressostato.
Il design IP65 permette l'uso in ambienti difficili.
Spazio di installazione ottimizzato grazie all'integrazione nelle unità di manutenzione MS4 e MS6.