Servo drive CMMT-ST

Il CMMT-ST, servo drive da 300W per motori stepper è estremamente piccolo ed economico. Inoltre, la messo in servizio è semplificata dal software gratuito Festo Automation Suite.
  • Ideale per compiti con bassi requisiti di potenza
  • Soluzione per movimenti punto-punto e di interpolazione
  • 50% più compatto del più piccolo servoazionamento CMMT-AS
  • 150 W at 24 V DC, 300 W at 48 V DC
  • When operating with the available 24 V DC network in a control cabinet and a continuous output of 150 W, there is no need for an extra power supply unit
  • Ottimizzato per l'utilizzo con motori passo-passo come il collaudato EMMS-ST
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Support/ Download