1. Comunicazione basata su Ethernet
Una piattaforma di servoazionamento per molti bus di campo
Facilmente integrabile nelle soluzioni di automazione con comandi di Siemens, Rockwell, Beckhoff e altri
2. Struttura compatta
Tutti gli attacchi e l'unità di controllo CDSB si trovano nella parte anteriore e superiore del regolatore
3. Moduli funzionali
Facile integrazione nelle soluzioni di automazione. Ad esempio di Siemens, Rockwell, Beckhoff ecc.
Implementazione rapida di movimenti punto a punto e movimenti interpolanti
4. Set di parametri
Parametri ottimali per tempi di ciclo ottimizzati e affidabilità di processo
Salvataggio fino a 3 set di parametri per applicazioni complesse sul regolatore
5. Sicurezza integrata
Funzioni protettive di serie:
- STO: coppia disinserita in sicurezza (SIL3/cat. 4 PL e)
- SS1: stop sicuro 1 (tipo c) utilizzando un apposito dispositivo di commutazione di sicurezza esterno e un cablaggio adeguato
- SBC: comando sicuro del freno (fino a SIL3/cat. 3 PL e)
- Uscite diagnostiche STA e SBA per il segnale di conferma della funzione di sicurezza attiva
Funzioni di sicurezza avanzate come SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) o SSR (Safe Speed Range) in preparazione
Configurazione delle funzioni di sicurezza standard possibile senza software
6. Interfacce encoder
Ingresso multi-encoder per motori
Ingresso per 2° encoder:
- Per soluzioni a 2 canali orientate alla sicurezza con sistema di misurazione ridondante
- Per una maggiore precisione di posizionamento della meccanica degli assi
- Per applicazioni speciali (ad es. taglio volante)
- Per la sincronizzazione di due assi
7. Attacco del motore
Il servomotore EMMT-AS è collegato utilizzando una soluzione a un cavo (OCP)
Altri servomotori sono collegati con cavi separati
8. Accoppiamento del circuito intermedio
Recupero di energia tramite il circuito intermedio
9. Unità di comando CDSB
Elemento di controllo operativo con touch screen e interfaccia USB
Semplice diagnosi full text e impostazione del regolatore in loco