Servoazionamento CMMT-AS

Servoazionamento compatto per movimenti punto-punto e interpolazione, adatto a differenti sistemi bus su base Ethernet e può essere integrato direttamente in diversi ambienti di comando.
  • Uno tra i servoazionamenti più compatti sul mercato
  • Elevata precisione nel controllo di forza, velocità e posizione
  • L'Auto-Tuning semplifica la messa in servizio e ottimizza automaticamente il controllo dei movimenti rotativi e lineari
  • L'ultima generazione di sistemi di servoazionamenti, con prezzi e dimensioni ottimizzati
  • Con funzioni di sicurezza
  • Configurazione di funzioni di sicurezza standard senza software
  • Variante MP con multiprotocollo: il protocollo bus richiesto può essere selezionato con il software di messa in servizio Festo Automation Suite o direttamente sul regolatore del servoazionamento
  • Preferibilmente con servomotore EMMT-AS
  • Applicazioni universali
  • Esercizio sostenibile grazie al recupero di energia
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads
Regolatore del servoazionamento CMMT-AS

Il servoazionamento CMMT-AS in breve

Il compatto servoazionamento CMMT-AD, ottimizzato dal punto di vista del prezzo e delle dimensioni, è parte integrante della piattaforma di automazione di Festo. Adatto per movimenti punto a punto e interpolanti, il CMMT-AS con Festo Automation Suite può essere messo in funzione in pochi minuti, senza errori!

Il regolatore è adatto a diversi sistemi bus basati su Ethernet e può essere integrato perfettamente negli ambienti di sistema dei comandi di diversi produttori. Sono inclusi moduli funzionali specifici per il comando.

Servoazionamento CMMT: gli highlights presentati dal product manager

Anche piccoli compiti di automazione, come il semplice spostamento di un pezzo da A a B, possono diventare un'impresa senza fine e un progetto complesso; e la messa in servizio richiede ancora più tempo.
Nel video scoprite come eseguire tali operazioni con maggiore rapidità e semplicità:

Festo Elevator Pitch: il servoazionamento CMMT-AS

Il CMMT-AS è uno dei servoazionamenti più compatti sul mercato. Ciò consente di utilizzare lo spazio nel proprio quadro di comando nel modo più efficiente possibile.
Nel video vengono illustrati molti altri vantaggi.

Festo Elevator Pitch: famiglia di servoazionamento CMMT

Che si tratti di campi di applicazione grandi o piccoli, abbiamo sempre il sistema di azionamento giusto per voi, da 300 watt a 12 kilowatt.
Scoprite ulteriori caratteristiche e vantaggi della famiglia di servoazionamento CMMT in 35 secondi.

1. Comunicazione basata su Ethernet

Una piattaforma di servoazionamento per molti bus di campo

Facilmente integrabile nelle soluzioni di automazione con comandi di Siemens, Rockwell, Beckhoff e altri

Logo comunicazione basata su Ethernet

2. Struttura compatta

Tutti gli attacchi e l'unità di controllo CDSB si trovano nella parte anteriore e superiore del regolatore

3. Moduli funzionali

Facile integrazione nelle soluzioni di automazione. Ad esempio di Siemens, Rockwell, Beckhoff ecc.

Implementazione rapida di movimenti punto a punto e movimenti interpolanti

4. Set di parametri

Parametri ottimali per tempi di ciclo ottimizzati e affidabilità di processo

Salvataggio fino a 3 set di parametri per applicazioni complesse sul regolatore

5. Sicurezza integrata

Funzioni protettive di serie:

  • STO: coppia disinserita in sicurezza (SIL3/cat. 4 PL e)
  • SS1: stop sicuro 1 (tipo c) utilizzando un apposito dispositivo di commutazione di sicurezza esterno e un cablaggio adeguato
  • SBC: comando sicuro del freno (fino a SIL3/cat. 3 PL e)
  • Uscite diagnostiche STA e SBA per il segnale di conferma della funzione di sicurezza attiva

Funzioni di sicurezza avanzate come SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) o SSR (Safe Speed Range) in preparazione

Configurazione delle funzioni di sicurezza standard possibile senza software

6. Interfacce encoder

Ingresso multi-encoder per motori

Ingresso per 2° encoder:

  • Per soluzioni a 2 canali orientate alla sicurezza con sistema di misurazione ridondante
  • Per una maggiore precisione di posizionamento della meccanica degli assi
  • Per applicazioni speciali (ad es. taglio volante)
  • Per la sincronizzazione di due assi

7. Attacco del motore

Il servomotore EMMT-AS è collegato utilizzando una soluzione a un cavo (OCP)

Altri servomotori sono collegati con cavi separati

8. Accoppiamento del circuito intermedio

Recupero di energia tramite il circuito intermedio

9. Unità di comando CDSB

Elemento di controllo operativo con touch screen e interfaccia USB

Semplice diagnosi full text e impostazione del regolatore in loco