Servomotore EMMT-AS

Il servomotore EMMT-AS per applicazioni con dinamiche es elevate prestazioni è caratterizzato da un’ottima combinazione tra controllo e di traiettoria per le operazioni di posizionamento, mentre la soluzione a cavo singolo salva-spazio riduce notevolmente l'impegno di installazione.
  • Servomotore sincrono senza spazzole a magneti permanenti
  • Encoder digitale assoluto, modalità single turn o multi-turn
  • Coppia di riposo estremamente bassa
  • Tecnologia di connessione semplice (OCP: One Cable Plug) – unico cavo di collegamento per alimentazione ed encoder
  • Connettore maschio girevole con angolo regolabile (310°)
  • Opzione: con freno di arresto
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams
Servomotore EMMT-AS

Servomotore EMMT-AS: massima convenienza alle massime prestazioni

Il servomotore AC Synchron per applicazioni impegnative e dinamiche è caratterizzato da una coppia di innesto estremamente bassa. Ciò consente una buona regolabilità e precisione del percorso per le attività di posizionamento. Messa in servizio rapida e sicura: con la "targhetta di identificazione elettronica" tutti i dati importanti vengono memorizzati nel motore. Il servoazionamento CMMT-AS è in grado di leggerli e pertanto parametrizzare automaticamente il servomotore.

Servomotore EMMT-AS

Risparmio di spazio: soluzione a un cavo nell'EMMT-AS

La soluzione salvaspazio a un cavo (OCP = One-Cable-Plug) richiede uno sforzo di installazione notevolmente inferiore. Il servomotore è collegato con un solo cavo - per corrente, segnale dell'encoder e freno di arresto. Ciò consente di ottenere un cablaggio più chiaro e una sostituzione più semplice.