Servomotore EMMT-AS

Il servomotore EMMT-AS per applicazioni con dinamiche es elevate prestazioni è caratterizzato da un’ottima combinazione tra controllo e di traiettoria per le operazioni di posizionamento, mentre la soluzione a cavo singolo salva-spazio riduce notevolmente l'impegno di installazione.
  • Serie tecnologia - per compiti di posizionamento complessi
  • A disposizione, 5 taglie di motori di 4 lunghezze costruttive
  • Servomotore sincrono senza spazzole a magneti permanenti
  • Encoder digitale assoluto, modalità single turn o multi-turn
  • Affidabile, altamente dinamico ed estremamente preciso
  • Coppia di riposo estremamente bassa
  • Un attacco del motore (OCP: One cable plug) - un cavo di collegamento per alimentazione ed encoder, con connettore maschio orientabile
  • Grado di protezione IP67 (per corpo motore e tecnologia di collegamento) e fino a IP65 (sull'albero motore con anello di tenuta)
  • Opzione: con freno di arresto
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams