Sistema di automazione CPX-AP-I

Con il nuovo sistema I/O CPX-AP-I in IP65/IP67, è possibile integrare potenti moduli I/O e connessioni di unità di valvole esistenti nei più importanti sistemi host - master IO-Link incluso.
  • Potente sistema I/O remoto che collega in modo flessibile 80 moduli a una velocità di trasmissione dati di 200 Mbaud in tempo reale
  • Seamless connectivity e l'opzione di diagnostica avanzata, aumentano la disponibilità e la produttività della macchina
  • Semplice integrazione nel plc di vostra scelta: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • Tempi di ciclo fino a 250 µs e la capacità di un comportamento deterministico del sistema consentono la realizzazione di applicazioni RealTime
  • Lunghezze dei cavi fino a 50 m tra ogni modulo consentono sistemi ancora più grandi
  • Il master IO-Link® e il software di parametrizzazione consentono una semplice integrazione di qualsiasi dispositivo IO-Link®
  • Prestazioni Ethernet fino all'unità di valvole e moduli di ingresso/uscita digitali e analogici
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads